(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコックストッカー

エコックストッカー
通常価格(税別)
79,455円 ~ 87,661円
税込価格
87,401円 ~ 96,427円

上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。フック、金具類はステンレスを使用してい...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    500
  • 外形寸法(mm)高さ:
    485
  • 本体材質:
    アルミ合金

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)間口
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
950×500×485
W940×D400×H475
4984842806517
463-4217
950
15100

1個

79,455( 87,401円 )

4日目

1250×500×485
W1240×D490×H475
4984842806524
463-4225
1250
18700

1個

87,661( 96,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。フック、金具類はステンレスを使用しています。雨水、ホコリが入らない構造です。キャスター取付可能です。(別売)バックル部分にカギが取り付けできます。(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコックストッカー

エコックストッカー

    中型車載用ツールボックス(間口610mm)

    中型車載用ツールボックス(間口610mm)

      大型車載用ツールボックス(中皿なし)

      大型車載用ツールボックス(中皿なし)

        スーパーボックスグレート

        スーパーボックスグレート

          中型車載用ツールボックス(間口900mm)

          中型車載用ツールボックス(間口900mm)

            スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

            スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

              1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

              1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

                メーカー ナカオ トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター トラスコ中山 リングスター エスコ
                通常価格 79,455円 83,229円 97,942円 96,574円 74,908円 98,934円 43,060円
                通常出荷日 4日目   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                外形寸法(mm)奥行 500 - - - - - -
                外形寸法(mm)高さ 485 - - - - - -
                本体材質 アルミ合金 - - - - - -

                エコックストッカーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました