(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンショックレスハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPUS-20
ウレタンショックレスハンマー ショックレスハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

【特長】・ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。・ウレタン樹...

詳細情報を確認する

型番

TPUS-20 解除

Loading...

製品特長・仕様

打撃を吸収するハンマーのため、ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぎます。

図面

TPUS-10/TPUS-15/TPUS-20/TPUS-30

ウレタンショックレスハンマー 図面
商品情報を表示

TPUS-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPUS-20

50
110
340
2ポンド
4989999486025
299-4593
940.0
2

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。
・ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。
・打撃面硬度は90~95Aです。
・一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。
・内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
【用途】
・木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。
・鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンショックレスハンマーの型番TPUS-20のページです。
型番TPUS-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー

    ウレタンショックレス

    ウレタンショックレス

      ショックレスハンマー 1/2~3ポンド

      ショックレスハンマー 1/2~3ポンド

        コンポーネントハンマー ウレタン樹脂製 スリムタイプ COS-02/-07/-12

        コンポーネントハンマー ウレタン樹脂製 スリムタイプ COS-02/-07/-12

          ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

          ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

            コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

            コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

              無振動ハンマー

              無振動ハンマー

                ライトン真鍮ハンマー

                ライトン真鍮ハンマー

                  ショックレスハンマー(ウレタン製)

                  ショックレスハンマー(ウレタン製)

                    ユニコンハンマー

                    ユニコンハンマー

                      ライトン 片手ハンマー

                      ライトン 片手ハンマー

                        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                        Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                          ライトンクロスペンハンマー

                          ライトンクロスペンハンマー

                            メーカー トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) バーコ オーエッチ工業 SK-11 前田シェルサービス オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 4,457円 6,068円 5,774円 9,042円 8,782円 11,692円 4,422円 6,218円 2,873円 15,099円 2,372円 13,720円 3,248円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ ショックレスハンマー ショックレスハンマー ショックレスハンマー ショックレスハンマー カケヤ ショックレスハンマー 片手ハンマー 銅ハンマー ショックレスハンマー ショックレスハンマー - - 石頭ハンマー・溶接用ハンマー
                            頭部材質 ポリウレタン(PU) ウレタン 樹脂 ウレタン ポリウレタン(PU) 樹脂 - 真鍮 ウレタン 炭素鋼 / ポリウレタン(PU) - ウレタン 機械構造用炭素鋼S53C
                            柄材質 熱可塑性加硫エラストマー(TPV) グラスファイバー 熱可塑性加硫エラストマー(TPV) ウレタン グラスファイバー その他 - ポリプロピレン(PP) ウレタン - - グラスファイバー ポリプロピレン(PP)
                            材質1 頭部:ポリウレタン(PU) - 頭部:ゴム樹脂(NBR) - 頭部:ポリウレタン(PU) - - - - - - - -
                            材質2 柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) - 柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) - 柄:グラスファイバー - - - - - - - -

                            ウレタンショックレスハンマーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 11件のレビュー
                            フライスのバイスに
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            フライスのバイスさせたあとの位置出しにて使用
                            大きな打撃音も出ないので重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの心出し
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            旋盤のチャックに固定したワークの心出しに使用。
                            ワークにキズが付かず使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料の固定等
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            アルミ材を叩いてもキズにならなく、反動も無いのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            器具の分解に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/16
                            固く、緩まないバルブハンドルを回す際に、使用していた物が破損したため、交換用として購入。
                            ウレタン製なので、相手の金属を傷付ける事なく作業できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備の組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/19
                            力が程よく入り位置出し時に使いやすい。反動もある程度抑えられる。ただ、経年劣化によりカバーが割れることを想定した作りになっているといいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPUS-10
                            TPUS-15
                            TPUS-25
                            TPUS-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            頭部(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            呼称 JANコード トラスココード 質量(g) 呼称(ポンド)

                            4,457円

                            ( 4,903円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            381002871ポンド4989999486001299-4577520.01

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            461003061 1/2ポンド4989999486018299-4585690.01 1/2

                            6,384円

                            ( 7,022円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            561203532 1/2ポンド4989999486032299-46071170.02 1/2

                            6,178円

                            ( 6,796円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            601303683ポンド4989999486049299-46151550.03

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました