(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型掛矢金輪入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型掛矢金輪入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,151円 ~ 6,518円
税込価格
6,766円 ~ 7,170円

【特長】・厳選された国産樫材を使用しています。・頭部は割れにくいように金輪付に...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    900
  • 材質1:
    頭部:国産樫
  • 材質2:
    柄:国産樫
  • 頭長(mm):
    240
  • 材質3:
    金輪:スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
<型番:G30301>
・呼称:♯105
・頭径(mm):105
・頭長(mm):240
・全長(mm):900
・頭部長さ(mm):240
・材質:頭部:国産樫、柄:国産樫、金輪:スチール

商品情報を表示

型番リスト

型番
呼称
トラスココード
JANコード
質量(g)
頭径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
♯105
853-4603
4983042158235
4500.0
105

1個

6,151( 6,766円 )

4日目

♯120
853-4604
4983042158228
5000.0
120

1個

6,518( 7,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された国産樫材を使用しています。
・頭部は割れにくいように金輪付になっています。
【用途】
・杭打ち、解体作業
・防災備品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型掛矢金輪入

丸型掛矢金輪入

    八角掛矢

    八角掛矢

      オーエッチ工業 片手ハンマー

      オーエッチ工業 片手ハンマー

        NTプラハンマー用木柄

        NTプラハンマー用木柄

          木ハンマー TWH

          木ハンマー TWH

            木柄両口ハンマー

            木柄両口ハンマー

              サムライハンマー 両口

              サムライハンマー 両口

                ハンマーヘッド白(ベリーハード)

                ハンマーヘッド白(ベリーハード)

                  セットウハンマー

                  セットウハンマー

                    板金ハンマー用木柄

                    板金ハンマー用木柄

                      木槌(キヅチ)

                      木槌(キヅチ)

                        メーカー トンボ工業 トンボ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 CUSTOM KOBO オーエッチ工業 WIHA オーエッチ工業 盛光 盛光
                        通常価格 6,151円 5,629円 2,139円 1,126円 1,216円 4,599円 2,907円 4,420円 2,247円 620円 6,660円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   39日目   4日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        全長(mm) 900 900 - - - - - - 300 330 450
                        材質1 頭部:国産樫 頭部・柄:樫 - - - - - - - - -
                        材質2 柄:国産樫 - - - - - - - - - -
                        頭長(mm) 240 - - - - - - - - - -
                        材質3 金輪:スチール - - - - - - - - - -

                        丸型掛矢金輪入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました