(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八角掛矢

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八角掛矢

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,629円
税込単価
6,192円

【特長】・頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。【用途】・杭打ち、解体作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カケヤ
  • 頭部(径)(mm):
    135
  • 頭部(長さ)(mm):
    240
  • 全長(mm):
    900
  • 頭部材質:
    その他
  • 柄材質:
  • トラスココード:
    177-6495
  • JANコード:
    4983042158037
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    頭部・柄:樫
  • 頭径(mm):
    135×135
  • 質量(g):
    5500

Loading...

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G30103

1個

5,629( 6,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
【用途】
・杭打ち、解体作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八角掛矢の型番G30103のページです。
型番G30103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八角掛矢

八角掛矢

    木ハンマー TWH

    木ハンマー TWH

      板金ハンマー用木柄

      板金ハンマー用木柄

        パイプ柄ブリキヤ鎚

        パイプ柄ブリキヤ鎚

          オーエッチ工業 片手ハンマー

          オーエッチ工業 片手ハンマー

            丸型掛矢金輪入

            丸型掛矢金輪入

              片口ハンマー

              片口ハンマー

                木槌(キヅチ)

                木槌(キヅチ)

                  カラカミハンマー

                  カラカミハンマー

                    プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                    プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                      板金ハンマー用木柄(くさび付)

                      板金ハンマー用木柄(くさび付)

                        メーカー トンボ工業 トラスコ中山 盛光 土牛 オーエッチ工業 トンボ工業 オーエッチ工業 盛光 盛光 オーエッチ工業 トラスコ中山
                        通常価格 5,629円 1,216円 620円 2,278円 2,139円 6,151円 3,705円 6,660円 3,378円 1,115円 1,378円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                        商品タイプ カケヤ 木ハンマー - 板金用ハンマー 片手ハンマー - - 木ハンマー 板金用ハンマー パーツ -
                        頭部(径)(mm) 135 - - 22 - - - - - - -
                        頭部(長さ)(mm) 240 - - 113 - - - - - - -
                        全長(mm) 900 - 330 340 - 900 - 450 330 - -
                        頭部材質 その他 その他 - - 炭素鋼 - - その他 炭素鋼 - -

                        ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました