(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DJS-17
電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17 デンコウハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,964円
税込単価
5,460円

【特長】・柄は超ジュラルミンです。・手にしっくりなじむグリップデザインです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電工ハンマー
  • 頭部(長さ)(mm):
    105
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
    その他
  • 頭部質量(kg):
    200
  • ソケット(mm):
    17
  • 頭形状:
    先切
  • 頭部材質詳細:
    機械構造用炭素鋼S53C
  • 柄材質詳細:
    超ジェラルミン
  • 使用温度(℃):
    -20~50

Loading...

 
カタログを表示

DJS-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
ソケット長(mm)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DJS-17

DJS-17

24
255
ショートタイプ
4963360218231
165-9901
25
0.35
-

1個

4,964( 5,460円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄は超ジュラルミンです。
・手にしっくりなじむグリップデザインです。
・柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17の型番DJS-17のページです。
型番DJS-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17

電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17

    電工レンチハンマー D-17/DS-17

    電工レンチハンマー D-17/DS-17

      コンビハンマー用木柄

      コンビハンマー用木柄

        グリーン電工レンチハンマー

        グリーン電工レンチハンマー

          板金ハンマー用木柄

          板金ハンマー用木柄

            PX大ハンマー替柄

            PX大ハンマー替柄

              スーパークラフト・ハンマー用ハンドル

              スーパークラフト・ハンマー用ハンドル

                板金ハンマー用木柄(くさび付)

                板金ハンマー用木柄(くさび付)

                  テストハンマー用木柄

                  テストハンマー用木柄

                    NTプラハンマー用木柄

                    NTプラハンマー用木柄

                      プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                      プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                        無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)

                        無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)

                          メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 HALDER
                          通常価格 4,964円 4,778円 1,193円 4,607円 620円 3,647円 1,497円 1,378円 1,571円 1,126円 1,115円 4,524円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 電工ハンマー 電工ハンマー 木ハンマー 電工ハンマー - - パーツ - 木ハンマー パーツ パーツ パーツ
                          頭部(長さ)(mm) 105 105 - 105 - - - - - - - -
                          頭部材質 炭素鋼 炭素鋼 - 炭素鋼 - - - - - - - -
                          柄材質 その他 パイプ鋼 その他 - ヒッコリー ヒッコリー -
                          頭部質量(kg) 200 200 - - - - - - - - - -

                          電工レンチハンマー DJ-17/DJS-17のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DJ-17
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?頭部(径)
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          詳細タイプ JANコード トラスココード ソケット長
                          (mm)
                          質量
                          (kg)

                          6,136円

                          ( 6,750円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1025312-4963360182228395-8663270.38

                          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました