(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッパーハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッパーハンマー

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,091円 ~ 90,519円
税込価格
8,900円 ~ 99,571円

【特長】・カッパーハンマーの本体部は黒心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので、柄穴の...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:金型の製作 機械の組立、修理など 強打撃用
  • 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ柄穴の変形がなく、柄折が少ないため安全に作業ができます。
  • ヘッド硬度:HB 80°

規格表

カッパーハンマー 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッドの交換方法

カッパーハンマー 使用例01

●はずし方
ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチなどで引き抜いてください。

カッパーハンマー 使用例02

●はめ方
本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打ち込んでください。

 

交換時の注意

カッパーハンマー 使用例03
  • ヘッドを取付けると、替鋼ヘッドと本体の間に0.5mm強のスキ間があきます。
  • 金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり密着します。
  • スキ間のあいたまま使用しますと替ヘッドがガタつく原因になります。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称(ポンド)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
73
300
1/2ポンド
4963360220012
123-4129
320
-
10

1個

8,091( 8,900円 )

1日目

30
88
330
1ポンド
4963360220029
123-4137
540
1ポンド
10

1個

8,522( 9,374円 )

1日目

35
97
330
1 1/2ポンド
4963360220036
123-4145
770
1 1/2
10

1個

9,016( 9,918円 )

1日目

38
110
350
2ポンド
4963360220043
123-4153
1000
2ポンド
10

1個

9,865( 10,852円 )

1日目

45
121
360
3ポンド
4963360220050
123-4161
1500
3ポンド
10

1個

17,513( 19,264円 )

1日目

50
134
440
4ポンド
-
123-4170
2100
4ポンド
10

1個

25,163( 27,679円 )

1日目

53
144
440
5ポンド
4963360220074
123-4188
2500
5ポンド
10

1個

36,432( 40,075円 )

1日目

65
185
900
10ポンド
-
370-4874
5300
10ポンド
10

1個

68,946( 75,841円 )

1日目

70
195
900
12ポンド
-
370-4891
6300
12ポンド
10

1個

90,519( 99,571円 )

7日目

78
203
900
15ポンド
4963360220128
370-4904
7600
15ポンド
10

1個

79,622( 87,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッパーハンマーの本体部は黒心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので、柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。
・ヘッド交換できる銅ハンマーです。
【用途】
・金型作業に最適。
・鋼板のヒズミ取り。
【材質】
・ヘッド:伸銅
・柄:樫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッパーハンマー

カッパーハンマー

    カッパーハンマー替ヘッド

    カッパーハンマー替ヘッド

      八角掛矢

      八角掛矢

        板金ハンマー用木柄

        板金ハンマー用木柄

          コンビハンマー用木柄

          コンビハンマー用木柄

            オーエッチ工業 銅ハンマー

            オーエッチ工業 銅ハンマー

              カストリ用木柄

              カストリ用木柄

                ルーフハンマー

                ルーフハンマー

                  無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                  無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                    パイプ柄ブリキヤ鎚

                    パイプ柄ブリキヤ鎚

                      ケレンハンマー

                      ケレンハンマー

                        カラカミハンマー

                        カラカミハンマー

                          ハンマーヘッド白(ベリーハード)

                          ハンマーヘッド白(ベリーハード)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 トンボ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 PBスイスツールズ 土牛 オーエッチ工業 盛光 WIHA
                            通常価格 8,091円 2,124円 5,629円 620円 1,193円 5,243円 1,001円 4,990円 8,195円 2,278円 1,845円 3,378円 4,420円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 銅ハンマー 銅ハンマー カケヤ - 木ハンマー 銅ハンマー 木ハンマー 板金用ハンマー アルミニウムハンマー 板金用ハンマー 溶接用ハンマー 板金用ハンマー パーツ
                            頭部材質 伸銅 伸銅 その他 - - 伸銅 - 炭素鋼 スチール - 炭素鋼 炭素鋼 ナイロン
                            柄材質 - その他 グラスファイバー - -

                            カッパーハンマーのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ハンマー
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            消耗品であるヘッドが交換できるのがメリットだと思います。
                            他の商品にも使用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の中の補修、交換用として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            自社で使っている生産設備の中の移動用ハンドパレットのロードローラーが破損したので、今まで付いていたローラーと同じローラーアッセンブリーをミスミに手配、入手しました。保守部品としてローラーを交換使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました