(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
381円 ~ 1,510円
税込価格
419円 ~ 1,661円

【仕様】・部材質は軟質塩化ビニール(PVC)です。・パーツ:替ヘッド

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 規格表01

外形図

外形図

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッドの交換方法

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 使用例01

●はずし方
ヘッドをバイスなどで固定して、ハンマーの柄を持ち上げれば簡単にはずれます。

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 使用例02

●はめ方
熱湯につけ、柔らかくなったところで本体の凹凸を合わせて打ち込んでください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

替ヘッド選定時のご注意

ご使用のハンマーがソフトハンマーもしくは、プラハンマーのどちらかを確認してから、ご購入ください。

【ソフトハンマーとプラハンマーの判別方法】
ハンマーヘッド部の刻印が、ソフトハンマーは0.5や1.35など「キログラム」表示で、プラハンマーは1/2や1など「ポンド」表示になっています。

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 注意01

ソフトハンマー/キログラム表示

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド 注意02

プラハンマー/ポンド表示

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称(ポンド)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4963360211812
123-4064
5
-
10

1個

381( 419円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
4963360211829
123-4072
10
1/2
10

1個

424( 466円 )

1日目

一部当日出荷可能

35
4963360211843
123-4081
29.000
-
10

1個

553( 608円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4963360211867
123-4099
63.000
-
10

1個

921( 1,013円 )

1日目

一部当日出荷可能

65
4963360211881
123-4102
106.000
-
10

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・部材質は軟質塩化ビニール(PVC)です。
・パーツ:替ヘッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

    70用プラスチックハンマー替ヘッド

    70用プラスチックハンマー替ヘッド

      ステンレスソフトハンマー替ヘッド

      ステンレスソフトハンマー替ヘッド

        プラハンマー(PLH)/NTプラハンマー(NT) 替ヘッド

        プラハンマー(PLH)/NTプラハンマー(NT) 替ヘッド

          ハンマーヘッド白(ベリーハード)

          ハンマーヘッド白(ベリーハード)

            コンビショックレスハンマー替ヘッド

            コンビショックレスハンマー替ヘッド

              無反動コンビネーションハンマー (スチール替ヘッド)

              無反動コンビネーションハンマー (スチール替ヘッド)

                ショックレスハンマー替ヘッド

                ショックレスハンマー替ヘッド

                  メーカー オーエッチ工業 ベッセル オーエッチ工業 オーエッチ工業 WIHA オーエッチ工業 PBスイスツールズ オーエッチ工業
                  通常価格 381円 722円 1,820円 236円 4,420円 1,668円 1,448円 1,571円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) パーツ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) ソフトハンマー(樹脂ヘッド) パーツ ショックレスハンマー パーツ -
                  頭部材質 塩化ビニール - 樹脂 - ナイロン NTナイロン(PA) - -
                  パーツ 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド - -

                  ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッドのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  プラハン替えヘッド
                  評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                  問屋から購入するコストダウンできた。
                  在庫が有る事もメリットが有ると思う。
                  問題なく使用できている。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました