(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,692円
税込単価
12,861円

【特長】・安全性に優れた一体成型(ウレタン樹脂)です。・耐久性に優れ、また騒音...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショックレスハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    46
  • 頭部(長さ)(mm):
    98
  • 全長(mm):
    310
  • 頭部材質:
    樹脂
  • 柄材質:
    その他
  • 呼称:
    1ポンド
  • トラスココード:
    395-7977
  • 質量(g):
    610
  • 呼称(ポンド):
    1
  • 柄材質詳細:
    樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UD1-10

6

1個

11,692( 12,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性に優れた一体成型(ウレタン樹脂)です。
・耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行なえます。
・ショックレス構造なので手の負担を軽減します。
【用途】
・汎用工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10の型番UD1-10のページです。
型番UD1-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

    ウレタンショックレスハンマー UH-10

    ウレタンショックレスハンマー UH-10

      コンポータンハンマー

      コンポータンハンマー

        ショックレスハンマー(ウレタン製)

        ショックレスハンマー(ウレタン製)

          コンポーネントハンマー ウレタン樹脂製 スリムタイプ COS-02/-07/-12

          コンポーネントハンマー ウレタン樹脂製 スリムタイプ COS-02/-07/-12

            コンポーネントハンマー(ロング)

            コンポーネントハンマー(ロング)

              ライトン 片手ハンマー

              ライトン 片手ハンマー

                無振動ハンマー

                無振動ハンマー

                  ライトン軟鉄ハンマー

                  ライトン軟鉄ハンマー

                    コンビネーションハンマー

                    コンビネーションハンマー

                      ウレタンショックレスハンマー

                      ウレタンショックレスハンマー

                        ラバーハンマー替ヘッド

                        ラバーハンマー替ヘッド

                          コンビショックレスハンマー替ヘッド

                          コンビショックレスハンマー替ヘッド

                            メーカー KTC(京都機械工具) TONE 前田シェルサービス SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 バーコ オーエッチ工業 TONE トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 11,692円 4,612円 8,300円 2,873円 9,042円 8,258円 2,372円 4,422円 6,240円 3,735円 4,457円 433円 1,668円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ショックレスハンマー - ショックレスハンマー ショックレスハンマー ショックレスハンマー ショックレスハンマー - 片手ハンマー 片手ハンマー - ショックレスハンマー ゴムハンマー ショックレスハンマー
                            頭部(径)(mm) 46 49 - - - - - - - - - 32 -
                            頭部(長さ)(mm) 98 100 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 310 330 - - - - - - - - - - -
                            頭部材質 樹脂 ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン - - 機械構造用炭素鋼S25C スチール / ウレタン ポリウレタン(PU) 樹脂 NTナイロン(PA)

                            コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械修理用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/05
                            他メーカーの同サイズと考え10を発注しました。
                            以前使用していた物と比べると少し小さく、打撃力も
                            弱い感じで、もう1つ大きい物が良かったのかなと考えています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました