(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,781円
税込単価
3,059円

Eリングの脱着に最適のプライヤー。【特長】・作業がスピーディーに行える。・光沢...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • ばね:
    なし
  • JANコード:
    4989999124231
  • トラスココード:
    280-9877
  • 使用線径範囲(mm):
    6~8
  • 全長(mm):
    145
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    炭素鋼(S58C)
  • 適応Eリングサイズ(mm):
    6~8
  • 材質2:
    グリップ部:塩ビコーティング
  • 重量(g):
    120
  • 本体材質:
    炭素鋼(S58C)

Loading...

製品仕様

TEP-5の外観

TEP-5の外観

適応Eリング

適応Eリング

使用例

使用例

  • 材質:炭素鋼(S58C)
  • 製造国:日本
品番適応Eリングサイズ
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TEP-53~5150120
TEP-86~8145120
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEP-8

1個

2,781( 3,059円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Eリングの脱着に最適のプライヤー。
【特長】
・作業がスピーディーに行える。
・光沢研磨仕上げ。
【用途】
・Eリングの脱着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8の型番TEP-8のページです。
型番TEP-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8

Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8

    二重リングプライヤー TRP-6・TRP-11

    二重リングプライヤー TRP-6・TRP-11

      穴用スナップリングプライヤー 4413-J

      穴用スナップリングプライヤー 4413-J

        軸用スナップリングプライヤー 4631-A

        軸用スナップリングプライヤー 4631-A

          穴用スナップリングプライヤー 4431

          穴用スナップリングプライヤー 4431

            穴軸兼用スナップリングプライヤー

            穴軸兼用スナップリングプライヤー

              穴用スナップリングプライヤー 4423-J

              穴用スナップリングプライヤー 4423-J

                軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                  軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                  軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                    穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J

                    穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                        穴用精密スナップリングプライヤー

                        穴用精密スナップリングプライヤー

                          軸用スナップリングプライヤー 4621-A

                          軸用スナップリングプライヤー 4621-A

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 クニペックス クニペックス クニペックス バーコ クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 2,781円 3,602円 4,136円 4,076円 3,821円 8,561円 4,243円 5,173円 4,435円 4,737円 6,973円 6,910円 3,989円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            呼び寸法 150 150 - - - - - - - - 125 - -
                            ばね なし なし なし あり なし あり なし あり あり なし あり - あり
                            JANコード 4989999124231 4989999124248 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 280-9877 280-9885 - - - - - - - - - - -
                            使用線径範囲(mm) 6~8 φ0.5~1.5 - - - - - - - - - - -

                            Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            Eリング着脱
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/08
                            使用数は少ないのですが、サイズの展開が多い工程での使用に便利に使えました。
                            1本で、装着だけでなく取り外しにも対応が出来るので購入してとても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました