(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノーズプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングノーズプライヤー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,301円
税込単価
1,431円

先端が細長いタイプのプライヤー。【特長】・先端は細長く、小物の細工・加工に便利...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    160
  • ばね:
    なし
  • 軟線切断能力(mm):
    2.2
  • トラスココード:
    253-4916
  • 全長:
    165
  • 重量:
    180
  • 厚み(mm):
    8.8
  • A(mm):
    55

型番

TLP-160 解除

Loading...

製品仕様

外観

外観

先端形状

先端形状

寸法図

寸法図

  • 先端部ギザ付
  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 製造国:中国
品番全長
(mm)
厚み
(mm)
A
(mm)
切断能力
(mm)
質量
(g)
TLP-1601658.855φ2.2180
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLP-160

10

1個

1,301( 1,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端が細長いタイプのプライヤー。
【特長】
・先端は細長く、小物の細工・加工に便利。
・表面は、きめ細い仕上げとなっており光沢がある。
・防錆加工を施しているのでサビにくい。
【用途】
・狭い場所での作業や、小物の細工・加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤーの型番TLP-160のページです。
型番TLP-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー

    ロングハンドルフラットノーズプライヤー

    ロングハンドルフラットノーズプライヤー

      プロホビーワイヤーループプライヤー

      プロホビーワイヤーループプライヤー

        ミニフラットノーズプライヤー

        ミニフラットノーズプライヤー

          先丸ダックビルプライヤー

          先丸ダックビルプライヤー

            グリッププライヤー 精密機械用

            グリッププライヤー 精密機械用

              ダックビルプライヤー  2500-200

              ダックビルプライヤー 2500-200

                (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

                (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

                  250-BSF ロングニードルノーズプライヤー

                  250-BSF ロングニードルノーズプライヤー

                    メーカー トラスコ中山 室本鉄工 KEIBA ツノダ 室本鉄工 クニペックス 室本鉄工 室本鉄工 VICTOR(花園工具)
                    通常価格 1,301円 3,816円 5,069円 1,759円 6,252円 4,329円 6,252円 4,095円 2,079円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目  
                    呼び寸法 160 200 100 115 200 125 200 150 150
                    ばね なし あり あり あり なし - なし あり -
                    軟線切断能力(mm) 2.2 - - - - - - - -
                    トラスココード 253-4916 - - - - - - - -
                    全長 165 - - - - - - - -

                    ロングノーズプライヤーのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    調整ナットの締め付け
                    評価 5.0満足度:5.02017/03/07
                    テンション調整の際スパナが回しずらい箇所に使用。
                    今まではラジオペンチを使用していたがこのロングノーズプライヤーのほうが力が入れやすく使いやすい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました