(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS強力ニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS強力ニッパ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・JISの強力ニッパです。・特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ラウンド刃(厚刃)
  • 呼び寸法:
    175
  • 鉄線切断能力(mm):
    Φ2
  • 銅線切断能力(mm):
    Φ3
  • ピアノ線切断能力(mm):
    Φ1.2
  • ばね:
    あり
  • JIS規格(JIS B 4623):
  • 本体材質:
    クロムバナジウム鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4989999598766
  • トラスココード:
    206-8506
  • 全長(mm):
    186
  • 質量(g):
    240

型番

TBKN175 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBKN175

5個

2,740( 3,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISの強力ニッパです。
・特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
【用途】
・電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS強力ニッパの型番TBKN175のページです。
型番TBKN175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS強力ニッパ

JIS強力ニッパ

    鋼線ニッパ

    鋼線ニッパ

      ピアノ線強力ニッパ

      ピアノ線強力ニッパ

        スムース・ローテーション・ニッパー

        スムース・ローテーション・ニッパー

          メーカー トラスコ中山 室本鉄工 スリーピークス技研 KEIBA
          通常価格 2,740円 4,529円 4,930円 3,824円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          刃先形状 ラウンド刃(厚刃) - - -
          呼び寸法 175 175 190 175
          鉄線切断能力(mm) Φ2 2 - -
          銅線切断能力(mm) Φ3 3 - -
          ピアノ線切断能力(mm) Φ1.2 - - -

          JIS強力ニッパのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          電気配線
          評価 5.0満足度:5.02019/05/17
          よくある普通のニッパーという感じです
          刃先は頑丈で長持ちしているのでお買い得だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました