(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)ハイプラニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)ハイプラニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,420円
税込単価
7,062円

【特長】・山形刃タイプです。・くい込むように切れます。・刃のくい違い防止・ばね...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • プラスチック切断能力(mm):
    3
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    炭素鋼
  • グリップ種類:
    ポリ塩化ビニール
  • JANコード:
    4953881320711
  • トラスココード:
    104-1819
  • 全長(mm):
    125
  • 刃表面形状:
    山形刃
  • 重量(g):
    90
  • 仕様:
    山形刃

型番

160SA-125 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)ハイプラニッパ 規格表

外形図

(メリー印)ハイプラニッパ 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160SA-125

10

1個

6,420( 7,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・山形刃タイプです。
・くい込むように切れます。
・刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ハイプラニッパの型番160SA-125のページです。
型番160SA-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)ハイプラニッパ

(メリー印)ハイプラニッパ

    (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

    (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

      (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

      (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

        (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

        (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

          (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

          (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

            プラスチックニッパ(ストレート刃)

            プラスチックニッパ(ストレート刃)

              プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

              プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

                極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

                極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

                  ハイプラニッパ(精密刃仕様)

                  ハイプラニッパ(精密刃仕様)

                    プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

                    プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

                      プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                      プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                        斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                        斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

                          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 トップ工業 フジ矢 フジ矢 フジ矢
                            通常価格 6,420円 3,968円 3,353円 5,400円 4,488円 5,364円 5,263円 5,386円 6,243円 4,700円 3,662円 3,964円 3,403円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 125 150 - 125 - 175 - 150 150 125 - 150 150
                            プラスチック切断能力(mm) 3 5 - 3 - 6 - 2 - 5 - 5 5
                            ばね あり あり あり あり あり なし なし あり - あり あり なし あり
                            本体材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 炭素鋼 KA70 特殊鋼 特殊鋼 -
                            グリップ種類 ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール 抗菌樹脂 樹脂 樹脂 ソフトカバー - 樹脂 樹脂 -

                            (メリー印)ハイプラニッパのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました