(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドニッパ

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,360円
税込単価
5,896円

【特長】・先端部が細く長いため奥深く狭い箇所の切断に最適です。【用途】・電子部...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    130
  • 鉄線切断能力(mm):
    0.5
  • ばね:
    あり
  • 銅線切断能力(mm):
    0.8
  • トラスココード:
    368-9191
  • 全長(mm):
    130

型番

PC6-130 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

エンドニッパ 規格表

外形図

エンドニッパ 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC6-130

10

1個

5,360( 5,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く長いため奥深く狭い箇所の切断に最適です。
【用途】
・電子部品やリード線の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドニッパの型番PC6-130のページです。
型番PC6-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドニッパ

エンドニッパ

    ピンゲートニッパ

    ピンゲートニッパ

      ミニトップカッター

      ミニトップカッター

        エンドニッパー N-36

        エンドニッパー N-36

          エンドニッパー N-33

          エンドニッパー N-33

            ロングエンドプラニッパ

            ロングエンドプラニッパ

              (メリー印)エンドプラニッパ

              (メリー印)エンドプラニッパ

                トップカッター

                トップカッター

                  強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

                  強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

                    エンドカッティングニッパ

                    エンドカッティングニッパ

                      エンドカッティングニッパー 6901-130

                      エンドカッティングニッパー 6901-130

                        メーカー 室本鉄工 室本鉄工 スリーピークス技研 ホーザン ホーザン 室本鉄工 室本鉄工 スリーピークス技研 クニペックス 室本鉄工 クニペックス
                        通常価格 5,360円 4,712円 4,616円 4,720円 3,710円 8,200円 4,461円 3,772円 7,293円 3,921円 7,479円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                        呼び寸法 130 125 110 110 110 190 - - - - 130
                        鉄線切断能力(mm) 0.5 - - - - - - - - - -
                        ばね あり あり あり - - あり あり - なし - なし
                        銅線切断能力(mm) 0.8 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 368-9191 368-9204 - - - 368-9000 - - - - -

                        エンドニッパのレビュー

                        評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                        ダクト爪切り
                        評価 2.0満足度:2.02018/12/03
                        コンパクトで非常によいのですが、
                        ダクトの爪切り用途としては、ハッキリ言って使用できません。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。メーカーに確認しましたところ、本商品はプラスチックの切断ができないことはないのですが、銅線・鉄線の切断に適した商品とのことです。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        プラスチックの切断
                        評価 5.0満足度:5.02018/01/30
                        先端が細く長いので、奥の深い箇所のプラスチックの切断に最適でした

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました