(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッパ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,516円
税込単価
3,868円

【特長】・すき間の狭い所でも楽に切断できます。【用途】・電子部品の切断や曲げな...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • 鉄線切断能力(mm):
    0.9
  • 銅線切断能力(mm):
    1.6
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    炭素鋼
  • グリップ種類:
    ポリ塩化ビニール
  • JANコード:
    4953881370419
  • トラスココード:
    395-6784
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    90
  • 仕様:
    薄刃

型番

PC4-125 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC4-125

10

1個

3,516( 3,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すき間の狭い所でも楽に切断できます。
【用途】
・電子部品の切断や曲げなどの作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッパの型番PC4-125のページです。
型番PC4-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッパ

ニッパ

    ピアノ線強力ニッパ

    ピアノ線強力ニッパ

      ロングハンドルニッパ

      ロングハンドルニッパ

        ライトニッパー

        ライトニッパー

          スーパーニッパー

          スーパーニッパー

            スムース・ローテーション・ニッパー

            スムース・ローテーション・ニッパー

              鋼線ニッパ

              鋼線ニッパ

                キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125

                キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125

                  メーカー 室本鉄工 スリーピークス技研 室本鉄工 ツノダ クニペックス KEIBA 室本鉄工 フジ矢
                  通常価格 3,516円 4,930円 3,509円 2,370円 6,057円 3,824円 4,529円 3,743円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  呼び寸法 125 190 200 125 140 175 175 125
                  鉄線切断能力(mm) 0.9 - 1.2 - - - 2 -
                  銅線切断能力(mm) 1.6 - 2 2 - - 3 -
                  ばね あり - あり あり - - あり あり
                  本体材質 炭素鋼 炭素工具鋼 - - - - - -

                  ニッパのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  リード線の切断に
                  評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                  メリー印の切れ味のいいニッパです。
                  工具箱に一つ入れておきたいスタンダードなニッパです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました