(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃
  • 数量スライド割引

361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃 (レビュー)

通常価格(税別)
5,667円
税込価格
6,234円
通常出荷日
1日目
軟鉄線、銅線用の薄刃仕様の強力ニッパ。
【特長】
・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現。
・発泡性エラストマーカバー仕様のグリップで、手になじむ握りやすく手への疲れが軽減。
・通常商品より薄型で超軽量。
・従来品に対し、耐電性にも優れている。
・独自開発の刃形状なので、切れ味、耐久性に優れている。
・材:構造用炭鋼。仕様:薄刃。製造国:日本。
【用途】
・電気工事や空調設備作業、建設現場から自動車整備まで幅広く使用できる。

361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ニッパーツール
    評価 4.0満足度:4.02020/03/28
    切断箇所がよく見えて切断ができます。
    切れ味も良く、満足できる工具です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃

361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃

    パワーニッパ NI-175H

    パワーニッパ NI-175H

      ロングハンドルニッパ

      ロングハンドルニッパ

        ハイパワーニッパ

        ハイパワーニッパ

          プロテックニッパ(ラウンド刃) PP60-125・PP60-150

          プロテックニッパ(ラウンド刃) PP60-125・PP60-150

            ニッパ NPN-150・NPN-150BW

            ニッパ NPN-150・NPN-150BW

              超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

              超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

                ハイ強力ニッパ 70H-150・70H-175・70H-200

                ハイ強力ニッパ 70H-150・70H-175・70H-200

                  メーカー VICTOR(花園工具) トップ工業 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 NEPROS フジ矢 フジ矢
                  通常価格 5,667円 6,201円 3,509円 4,002円 4,603円 8,505円 8,122円 4,049円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                  刃先形状 ラウンド刃(薄刃) - - 強力刃 ラウンド刃(厚刃) - - 強力刃
                  呼び寸法 200 175 200 - - 150 175 -
                  鉄線切断能力(mm) 2.6 2.6 1.2 - - - 2 -
                  銅線切断能力(mm) 4 - 2 - - - 3 -
                  VA線(VVF)切断能力(mm) 2.0×3 - - - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。