(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDNCN1212F11
DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
8,040円
税込単価
8,844円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SDNCN1212F11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDNCN1212F11

11
12
12
80
677-1815
2D/3D
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15F
3.5
12

1個

8,040( 8,844円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNCの型番SDNCN1212F11のページです。
型番SDNCN1212F11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

        TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

        TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

          VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

          VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

            SEC-外径バイト SVPC型

            SEC-外径バイト SVPC型

              スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                  外径加工用スリーブホルダ S-SDUC型(外径・倣い加工用)

                  外径加工用スリーブホルダ S-SDUC型(外径・倣い加工用)

                    S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                    S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                      SEC-外径バイト SVVC型

                      SEC-外径バイト SVVC型

                        SEC-外径バイト DVVN型

                        SEC-外径バイト DVVN型

                          SEC-外径バイト DVQN型

                          SEC-外径バイト DVQN型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,345円 7,504円 8,255円 8,308円 7,345円 7,493円 7,820円 7,800円 19,600円 18,640円 10,490円 9,397円 10,250円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   3日目~   2日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし - - - なし - なし なし -
                            切込み角 N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) - P:117.5°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) ISO規格外

                            DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDNCN0808D07
                            SDNCN1010E07
                            SDNCN1616H11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            7,345円

                            ( 8,080円 )
                            1個 -

                            4日目

                            078860677-17932D/3DDCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○TS25TKY08F18

                            7,345円

                            ( 8,080円 )
                            1個 -

                            4日目

                            07101070677-1807-DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○TS25TKY08F110

                            8,509円

                            ( 9,360円 )
                            1個 -

                            4日目

                            111616100677-1823-DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○TS43TKY15F3.516

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました