(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング (レビュー)

通常価格(税別)
3,860円 ~ 18,347円  特別価格 
税込価格
4,246円 ~ 20,182円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・精度、加工速度、コストを両立。
・新形状ハイスセンタリングツール。
・長寿命で刃先が欠けない。
・ダブルアングルポイントにより先端チッピング防止。
・従来のセンタードリルに比べて先端折損無し。
・強ねじれ設計で切れ味抜群。
・面粗度UP。

HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティングのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤用
    評価 5.0満足度:5.02023/05/11
    以前からNC旋盤(自動機)用として継続使用していますが、特に問題はありません。特にこの型番を必要とする際にはミスミから購入するようにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング

HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング

    HSS SPセンター 90゜

    HSS SPセンター 90゜

      HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティング

      HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティング

        HSS SPセンター 60゜ TiCNコーティング

        HSS SPセンター 60゜ TiCNコーティング

          HSS SPセンター 120゜ TiCNコーティング

          HSS SPセンター 120゜ TiCNコーティング

            HSS SPセンター120゜

            HSS SPセンター120゜

              HSS SPセンター60゜

              HSS SPセンター60゜

                HSS センタードリルロング A形 90゜

                HSS センタードリルロング A形 90゜

                  NCスポッティングドリル 120° F556

                  NCスポッティングドリル 120° F556

                    TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

                    TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

                      超硬 HGセンタードリル A形 90゜

                      超硬 HGセンタードリル A形 90゜

                        超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

                        超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

                          HSS センタードリル A形 60゜ TiCNコーティング

                          HSS センタードリル A形 60゜ TiCNコーティング

                            メーカー イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール グーリング ミスミ イワタツール イワタツール イワタツール
                            通常価格 3,860円 1,100円 1,808円 1,808円 2,001円 1,000円 1,200円 4,199円 4,307円 1,540円 4,924円 4,682円 4,923円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 超硬 ハイス
                            コーティング・表面処理 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 ノンコート - 鋼用
                            用途 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り 穴面取り / V溝 / 面取り・横走り - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。