(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,900円 ~ 3,000円
税込価格
3,190円 ~ 3,300円

鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。【特長】・刃の面がフラット(フルフラ...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • 刃部硬さ(HRC):
    58±4
  • 仕様:
    刃部開き幅調整金具付。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法
銅線切断能力(mm)
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
2.6
395-5273
130
80
10

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

150
3
368-8054
153
120
10

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。
【特長】
・刃の面がフラット(フルフラッシュカット)で、切断面がきれいに仕上がる
・ストリップ用穴付(直径1.2mm、1.6mm)
・バネ付きで、連続作業でも疲れにくい
【用途】
・電子工作や精密配線などの切断作業に最適

商品情報

強力ニッパーの仕様

強力ニッパー(穴付):関連画像

強力ニッパーの外観

強力ニッパー(穴付):関連画像

強力ニッパーの使用イメージ

強力ニッパー(穴付):関連画像

強力ニッパーの外形図

 

(単位:mm)

 

品番 サイズ 材質 刃部硬度 切断能力 重量(g)
NK-25 125 高炭素鋼 HRC58±4 銅線φ2.6 80
NK-26 150 銅線φ3 120

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

    ライトニッパー

    ライトニッパー

      ニッパー N-23

      ニッパー N-23

        キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125

        キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125

          ニッパ

          ニッパ

            ニッパー N-9-125・N-9-150

            ニッパー N-9-125・N-9-150

              鋼線ニッパ P56-120

              鋼線ニッパ P56-120

                JIS強力ニッパ

                JIS強力ニッパ

                  ニッパー N-12

                  ニッパー N-12

                    メーカー エンジニア ツノダ ホーザン フジ矢 室本鉄工 ホーザン 室本鉄工 トラスコ中山 ホーザン
                    通常価格 2,900円 2,370円 3,990円 3,743円 3,516円 3,079円 3,397円 2,740円 2,830円
                    通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                    ばね あり あり あり あり あり なし あり あり なし
                    本体材質 高炭素鋼 - - - 炭素鋼 - 炭素鋼 クロムバナジウム鋼 -
                    刃部硬さ(HRC) 58±4 - - - - - - - -
                    仕様 刃部開き幅調整金具付。 - - - - - - - -

                    NK-25・26 強力ニッパー (穴付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 材質を教えてください。
                    A
                    本体材質は高炭素鋼です。

                    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました