(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアラジオペンチ PS-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチュアラジオペンチ PS-01

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
2,652円
税込単価
2,917円

精密作業に適したニードルノーズタイプペンチ。【特長】・環境に優しい素材エラスト...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 銅線切断能力(mm):
    2
  • ばね:
    あり
  • トラスココード:
    436-2594
  • 全長(mm):
    139
  • 重量(g):
    68
  • くわえ部すべり止め加工:
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • 刃部硬さ(HRC):
    58±4

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

(mm)
型番材質刃部硬度切断能力重量(g)
PS-01高炭素鋼HRC58±4銅線φ268
 

【特長】

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

精密作業に適したニードルノーズタイプ

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

落下防止に便利なストラップ穴付き

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

ESD対応
静電気に弱い電子部品や電子機器を扱う作業現場に最適

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

バネ付
連続作業でも疲れないバネ付

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

先端内側ギザ付
先端の内側にギザを付けているので滑りにくくなっている

外形図

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

先端形状

ミニチュアラジオペンチ PS-01:関連画像

注意・禁止事項

注意事項

  • 絶縁工具ではありません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-01

10

1個

2,652( 2,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密作業に適したニードルノーズタイプペンチ。
【特長】
・環境に優しい素材エラストマーを採用し手にも優しくフィットします
・静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値1×10の6乗~10の7乗Ωで基板上の作業でも安心してご使用頂けます
・グリップエンドには落下防止に役立つストラップ取付用ホールも装備しております
【用途】
・細かい部分の作業に
・銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアラジオペンチ PS-01の型番PS-01のページです。
型番PS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアラジオペンチ PS-01

ミニチュアラジオペンチ PS-01

    PR-15・16 ラジオペンチ

    PR-15・16 ラジオペンチ

      ラジオペンチ JIS

      ラジオペンチ JIS

        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

          先長ラジオペンチ PR-46

          先長ラジオペンチ PR-46

            三枚合せラジオペンチ

            三枚合せラジオペンチ

              ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

              ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

                メーカー エンジニア エンジニア E-Value スリーピークス技研 エンジニア トップ工業 ホーザン
                通常価格 2,652円 2,067円 1,376円 3,301円 2,621円 6,250円 2,470円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                呼び寸法 150 150 150 150 150 - -
                銅線切断能力(mm) 2 - - - 2.6 1.2 2.6
                ばね あり なし - - あり あり なし
                トラスココード 436-2594 - - - 368-8241 - -
                全長(mm) 139 - - - 160 - -

                ミニチュアラジオペンチ PS-01のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー
                仕事用
                評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                サイズが大きくなく使い勝手が良いです。
                サイズ的に使用用途は少し細かい作業向けです。
                充分に性能を発揮してくれるでしょう。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                配線作業
                評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                同シリーズのニッパーと合わせて購入。
                エラストマーのサラサラしたグリップが持ちやすくていいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                高所での作業時に。
                評価 5.0満足度:5.02019/06/23
                高所作業中に落下防止ワイヤーを各工具に取り付ける必要があるので、ストラップ穴が付いているこの製品を購入しました。

                ラジオペンチとしての性能もしっかりしている為、標準工具として使用しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                精密作業
                評価 5.0満足度:5.02019/03/29
                グリップの感触がいいです。エンジニア社のマイクロペンチ・ニッパーは作業しやすと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                配線作業
                評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                先端のかみ合わせがしっかりしているので、小さい部品でもしっかり掴めます。
                少し細めに作られているので、普通のラジオペンチだと入らないでも使えて便利です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました