(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロニッパー NS-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロニッパー NS-04

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

小型ヘッドで基板上での作業に最適。【特長】・刃角は鋭利なフルフラッシュカット。...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    120
  • 銅線切断能力(mm):
    1.2
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • トラスココード:
    341-9151
  • 全長(mm):
    120
  • 重量(g):
    67
  • 刃部硬さ(HRC):
    58±4

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(単位:mm)

型番サイズ材質刃部硬度切断能力重量(g)
NS-04115高炭素鋼HRC58±4銅線φ1.267
 

【特長】

ESD対応 静電気に弱い電子部品や電子機器を扱う作業現場に最適。

ESD対応
静電気に弱い電子部品や電子機器を扱う作業現場に最適。

刃部開き幅調整金具付 刃の開き幅が調整できる金具が装着されている。

刃部開き幅調整金具付
刃の開き幅が調整できる金具が装着されている。

バネ付き 連続作業でも疲れないバネ付き。

バネ付き
連続作業でも疲れないバネ付き。

落下防止に便利なストラップ穴付き。

落下防止に便利なストラップ穴付き。

外形図

マイクロニッパー NS-04の寸法図と刃先形状。

使用方法・使用事例

使用事例

銅線の切断。

銅線の切断

注意・禁止事項

※ 絶縁工具ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-04

10

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ヘッドで基板上での作業に最適。
【特長】
・刃角は鋭利なフルフラッシュカット。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です
・刃部開き幅が調整できる金具付き(コイルスプリング脱落防止機能付)
・環境に優しい素材エラストマーを採用し手にも優しくフィットします
・静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値1×10の6乗~10の7乗Ωで基板上の作業でも安心してご使用頂けます
・グリップエンドには落下防止に役立つストラップ取付用ホールも装備しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロニッパー NS-04の型番NS-04のページです。
型番NS-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロニッパー NS-04

マイクロニッパー NS-04

    マイクロニッパー NS-03

    マイクロニッパー NS-03

      弱電用ニッパ EN-21S

      弱電用ニッパ EN-21S

        電子エルゴニッパ(静電気対策タイプ)

        電子エルゴニッパ(静電気対策タイプ)

          板ニッパ EN-30S

          板ニッパ EN-30S

            メーカー エンジニア エンジニア KTC(京都機械工具) リンドストローム KTC(京都機械工具)
            通常価格 2,700円 - 3,244円 9,897円 3,530円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            呼び寸法 120 125 125 - 125
            銅線切断能力(mm) 1.2 1.4 2 - 0.9
            ばね あり あり あり - なし
            本体材質 高炭素鋼 高炭素鋼 - - -
            トラスココード 341-9151 436-2578 - - -

            マイクロニッパー NS-04のレビュー

            評価 4.9 平均満足度:4.9 12件のレビュー
            精密作業
            評価 5.0満足度:5.02023/06/08
            細い配線処理を行う際に使用しています。小型なので握りやすく、作業性も向上しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            配線用の工具
            評価 5.0満足度:5.02023/01/31
            小型の平刃なので細かい配線を扱う場合に便利です。あまり硬いものは切れませんが、制御関係の作業で使うには必要十分です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            配線作業
            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
            配線加工に使っています。
            このシリーズはグリップが持ちやすくて好きです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ワイヤー切断用
            評価 5.0満足度:5.02020/05/19
            ネジザウルスのメーカだったので試しに使用してみました。
            特に可もなく不可もなく、普通です。普通に使用できる事が何よりなので不満はありません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            基板作業
            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
             基板の部品付けで足を切るのに使っています。 コンパクトでキツいピッチでも上手く入るし、切れ味も抜群でスパッと綺麗に切断出来ます。
             グリップも非常に持ちやすく作業が捗ります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q バネが破損してしまいました。
            A
            NS-03・04・06/マイクロニッパー用バネ:価格はオープンです。VONAサポートセンター(TEL:0120-343-256 )へお問い合わせください。

            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました