細かい個所での作業に最適です。ビット・ソケットのセットになります。【特長】・仕...
細かい個所での作業に最適です。ビット・ソケットのセットになります。
【特長】
・仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
・材質:クロームバナジウム鋼
・ケース:高密度ポリエチレン製
※セット内容
商品名 | 入数 |
---|---|
(1)1/4" ソケットダイナミックドライブ(6角) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm | 各1本 |
(2)1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル(60ギア、125mm) | 1本 |
(3)1/4" ビット軸 PH 2 | 2本 |
(4)1/4" ビット軸 ヘキサゴン 5, 6 | 各1本 |
(5)1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40 | 各1本 |
(6)1/4" ビットホルダー | 1本 |
(7)1/4" エクステンションバー(100mm) | 1本 |
SL25で型番確定
SL25(1/4")ソケットレンチセット(25点)の型番SL25のページです。
型番SL25に関する仕様情報を記載しております。