(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴軸兼用スナップリングプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴軸兼用スナップリングプライヤー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,561円 ~ 17,299円  特別価格 
税込価格
9,417円 ~ 19,029円  特別価格 

【特徴】・バーコ製・1台2役。穴軸兼用です。スペアチップ付き。

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸穴兼用
  • 先端爪交換機能:
    あり
  • ばね:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

穴軸兼用スナップリングプライヤー  特長

手元で穴、軸用の切り替え可能

 
型番長さ(mm)穴用適合リング
(mm)
軸用適合リング
(mm)
爪セット内容重量
(g)
ABCD15°90°
2928-16016023.521.5177-263-260.6
0.9
1.2
-0.9
1.2
120
2928-2002003223.52010-517-510.9
1.2
1.8
-0.9
1.2
230
2928-25025036302246-10232-102-2.3
2.7
3.0
2.3
2.7
3.0
505

外形図

穴軸兼用スナップリングプライヤー  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
先端爪径(mm)
トラスココード
全長(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~26(軸用) / 7~26(穴用)
0.6~1.2
497-9222
160
先端爪径(mm):180°爪:0.6、0.9、1.2/90°爪:0.9、1.2

1個

8,561( 9,417円 )

4日目

7~51(軸用) / 10~51(穴用)
0.9~1.8
497-9231
200
先端爪径(mm):180°爪:0.9、1.2、1.8/90°爪:0.9、1.2

1個

12,093( 13,302円 )

1日目

32~102(軸用) / 46~102(穴用)
2.3~3.0
497-9249
250
先端爪径(mm):15°爪:2.3、2.7、3.0/90°爪:2.3、2.7、3.0

1個

17,299円

15,823

( 17,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・バーコ製・1台2役。穴軸兼用です。スペアチップ付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴軸兼用スナップリングプライヤー

穴軸兼用スナップリングプライヤー

    穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

    穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

      軸・穴兼用スナップリングプライヤ

      軸・穴兼用スナップリングプライヤ

        平型スナップリングプライヤー(軸用)

        平型スナップリングプライヤー(軸用)

          スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

          スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

            2本組 スナップリングプライヤー

            2本組 スナップリングプライヤー

              直型スナップリングプライヤー(穴用)

              直型スナップリングプライヤー(穴用)

                3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

                3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

                  32-100/46-102mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                  32-100/46-102mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                    10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                    10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                      90-165mm 軸用スナップリングプライヤー

                      90-165mm 軸用スナップリングプライヤー

                        曲型スナップリングプライヤー(軸用)

                        曲型スナップリングプライヤー(軸用)

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                            メーカー バーコ バーコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 室本鉄工 エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ
                            通常価格 8,561円 33,159円 4,738円 3,470円 6,307円 21,564円 3,310円 28,780円 13,800円 3,990円 13,050円 3,380円 13,050円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            軸・穴 軸穴兼用 軸穴兼用 軸穴兼用 軸用 穴用 - 穴用 - - - - 軸用 -
                            先端爪交換機能 あり あり なし あり あり - あり - - - - あり -
                            ばね あり あり あり あり あり - あり - - - - あり -

                            穴軸兼用スナップリングプライヤーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械修理
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/29
                            機械修理で使用します。 ワンタッチで穴 軸切り替えられ便利ですが、もう少し薄ければ使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました