(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2427G-160
ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ【1~5個入り】 ロングノーズプライヤー サキマガリ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,689円
税込単価
5,158円

人間工学に基づき、握りやすく、怪我の防止に繋がります。60°先曲がり使用です。

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 表面処理:
    ブラック仕上げ
  • 硬線切断能力(mm):
    1.5
  • 頭部幅(mm):
    16
  • 頭部厚さ(mm):
    8
  • 刃底長さ(mm):
    12
  • 仕様:
    ロングノーズプライヤー(ギザ付ジョー、60°先曲り)
  • 包装:
    消費者向け包装(ブリスターパック)

型番

2427G-160 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番長さ(mm)最大切断容量重量
(g)
-
ABCDG
2427G-16017449.5168121.5mmH155ブラック仕上げ
2427G-20019066168121.5mmH170ブラック仕上げ

注)IPなし=消費者向け包装(ブリスターパック)、G=ブラック仕上げ、H=硬線

外形図

ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ  外形図
 
商品情報を表示

2427G-160 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
くわえ部長さ(mm)
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2427G-160

160
49.5
-
174
155

1個

4,689( 5,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人間工学に基づき、握りやすく、怪我の防止に繋がります。60°先曲がり使用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げの型番2427G-160のページです。
型番2427G-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

    スナイプノーズプライヤー60°

    スナイプノーズプライヤー60°

      エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

      エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

        KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ

        KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ

          ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

          ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

            メーカー バーコ バーコ バーコ KAHARA クニペックス
            通常価格 4,312円 6,668円 4,000円 5,209円 4,891円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
            ばね あり あり あり - なし
            表面処理 ブラック仕上げ ブラック仕上げ ブラック仕上げ - -
            硬線切断能力(mm) 1.5 - - - -
            頭部幅(mm) 16 9 - - -
            頭部厚さ(mm) 8 7 - - -

            ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2427G-200
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            呼び寸法 くわえ部長さ
            (mm)
            トラスココード 全長
            (mm)
            重量
            (g)

            4,312円

            ( 4,743円 )

            5個入り

            5パック -

            2日目

            20066813-1327190170

            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました