(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナイプノーズプライヤー60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナイプノーズプライヤー60°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,668円
税込単価
7,335円

人間工学に基づき、握りやすく、怪我の防止に繋がります。細かい作業向き。先端部分...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • ばね:
    あり
  • くわえ部長さ(mm):
    23
  • 表面処理:
    ブラック仕上げ
  • トラスココード:
    128-7559
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    60
  • 頭部幅(mm):
    9
  • 頭部厚さ(mm):
    7
  • 先端部形状(mm):
    1
  • 先端部厚さ(mm):
    1
  • 仕様:
    スナイプノーズプライヤー(ヘッドアングル60°)
  • 包装:
    ブリスターパック入り

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番長さ(mm)重量
(g)
-
ABCDEF
483313023971160ブラック仕上げ

外形図

スナイプノーズプライヤー60°  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4833

1個

6,668( 7,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人間工学に基づき、握りやすく、怪我の防止に繋がります。細かい作業向き。先端部分60°角度付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナイプノーズプライヤー60°の型番4833のページです。
型番4833に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナイプノーズプライヤー60°

スナイプノーズプライヤー60°

    ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

    ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

      ミニチュア丸ペンチ P-39

      ミニチュア丸ペンチ P-39

        三枚合せフラットノーズプライヤ

        三枚合せフラットノーズプライヤ

          チェーンプライヤー P-220

          チェーンプライヤー P-220

            チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

            チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

              精密プライヤー P-51

              精密プライヤー P-51

                エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

                エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

                  TTC エッチングベンダーロングタイプ

                  TTC エッチングベンダーロングタイプ

                    丸ペンチ PM-06

                    丸ペンチ PM-06

                      メーカー バーコ バーコ ホーザン トップ工業 ホーザン ホーザン ホーザン バーコ ツノダ エンジニア
                      通常価格 6,668円 4,312円 2,970円 5,050円 2,379円 2,670円 7,237円 4,000円 2,959円 2,910円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   5日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      呼び寸法 125 - 120 130 220 175 125 - 135 150
                      ばね あり あり あり あり なし - なし あり - あり
                      くわえ部長さ(mm) 23 - - - - - - - - -
                      表面処理 ブラック仕上げ ブラック仕上げ - - - - - ブラック仕上げ - -
                      トラスココード 128-7559 - - - - - - - - -

                      スナイプノーズプライヤー60°のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました