バーコインチスタンダードセットです。普及用シリーズです。プラスチックケースです...
Loading...
バーコインチスタンダードセットです。普及用シリーズです。プラスチックケースですので、傷が付きずらく保管がしやすいです。
【特長】
・仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ。
・材質:クロームバナジウム鋼。
・ケース:高密度ポリエチレン製
■セット内容
- | 商品名 | 入数 | |
---|---|---|---|
(1) | 3/8" | ソケットダイナミックドライブ(6角) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 | 各1本 |
(2) | 3/8" | エクステンションバー3" (75mm), 6" (150mm) | 各1本 |
(3) | 3/8" | ユニバーサルジョイント | 1本 |
(4) | 1/4"-1/4" | ビットホルダー | 1本 |
(5) | 3/8"-1/4" | ビットホルダー | 1本 |
(6) | 3/8" | スパークプラグソケット 16mm(5/8") | 1本 |
(7) | 3/8" | スパークプラグソケット 21mm(13/16") | 1本 |
(8) | 1/4" | スピナーハンドル | 1本 |
(9) | 1/4" | ビット軸 マイナス 5, 5.5, 7mm | 各1本 |
(10) | 1/4" | ビット軸 PH 1, 2, 3, 4 | 各1本 |
(11) | 1/4" | ビット軸 ヘキサゴン 3, 4, 5, 6, 7mm | 各1本 |
(12) | 3/8" | ラチェットハンドル | 1本 |
S330AFで型番確定
ソケットセット 3/8 インチの型番S330AFのページです。
型番S330AFに関する仕様情報を記載しております。