(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットセット 1/4

通常単価(税別)
8,575円
税込単価
9,433円

バーコインチスタンダードセットです。普及用シリーズです。プラスチックケースです...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容数(点):
    16
  • セット内容1:
    1/4 ソケットダイナミックドライブ(6角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm 各1本
  • セット内容2:
    1/4 クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル(60ギア、125mm) 1本
  • セット内容3:
    1/4 スライドヘッドハンドル:100m 1本
  • セット内容4:
    1/4 エクステンションバー:75mm 1本
  • セット内容5:
    1/4 フレキシブルエクステンションバー:150mm 1本
  • セット内容6:
    取り外し式部品ケース 2個
  • 仕上げ:
    マット調クロームメッキ
  • 材質:
    クロームバナジウム鋼
  • ケース材質:
    高密度ポリエチレン製

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S160

1個

8,575( 9,433円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バーコインチスタンダードセットです。普及用シリーズです。プラスチックケースですので、傷が付きずらく保管がしやすいです。

【特長】
・仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ。
・材質:クロームバナジウム鋼。
・ケース:高密度ポリエチレン製

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■セット内容

-商品名入数
(1)1/4"ソケットダイナミックドライブ(6角) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm各1本
(2)1/4"クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、125mm)1本
(3)1/4"スライドヘッドハンドル (100mm)1本
(4)1/4"エクステンションバー (75mm)1本
(5)1/4"フレキシブルエクステンションバー (150mm)1本
(6)取り外し式部品ケース2個

カタログ

 

Loading...

S160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット 1/4の型番S160のページです。
型番S160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットセット 1/4

ソケットセット 1/4

    ソケットセット 3/8

    ソケットセット 3/8

      ソケットセット 3/8 インチ

      ソケットセット 3/8 インチ

        電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CS

        電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CS

          ハイブリッドソケットセット VFS4100

          ハイブリッドソケットセット VFS4100

            ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

            ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

              ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

              ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

                1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

                  ソケットレンチセット W-511

                  ソケットレンチセット W-511

                    3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット

                    3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット

                      ビットラチェットセット BRS20

                      ビットラチェットセット BRS20

                        6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

                        6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

                          メーカー バーコ バーコ バーコ トップ工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 エスコ ホーザン エスコ TONE KTC(京都機械工具)
                          通常価格 8,575円 12,843円 14,688円 11,247円 18,341円 19,469円 19,354円 16,662円 7,475円 25,288円 5,850円 29,545円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 - 手作業用 手作業用
                          ソケット形状 6角 6角 6角 - 12角 6角 12角 - 6角 - 六角ビット 6角
                          二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 9/16 / 11/32 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 - 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 - - - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 - 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / P3 / 1.0X6.0 / T27H / T20H / 0.8X5.5 / T15H / P1 / 1.2X8.0 / T40H / T30H / T25H 8
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 / 1/4 3/8 / 1/4 - - - - - 3/8 - 1/4 -
                          単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 - セット品 - セット品 セット品

                          ソケットセット 1/4のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました