作業しづらい個所や細かい作業で威力を発揮します。【特長】・仕上げ:マット調クロ...
Loading...
作業しづらい個所や細かい作業で威力を発揮します。
【特長】
・仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
・材質:クロームバナジウム鋼
・ケース:高密度ポリエチレン製
※セット内容
商品名 | 入数 |
---|---|
(1)1/4" ソケット(6角) 6, 7, 8, 10, 13mm | 各1本 |
(2)1/4" コンビネーションラチェット | 1本 |
(3)ビットアダプター | 1本 |
(4)1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3 | 各1本 |
(5)1/4" ビット軸 HEX 3, 4, 5, 6 | 各1本 |
(6)1/4" ビット軸 PZ 1, 2, 3 | 各1本 |
(7)1/4" ビット軸 マイナス 4, 5, 6 | 各1本 |
(8)1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30 | 各1本 |
(9)1/4" ビットホルダー | 1本 |
2058/S26で型番確定
2058/S26 ソケット&ビットセット(26点)の型番2058/S26のページです。
型番2058/S26に関する仕様情報を記載しております。