(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,813円
税込単価
31,694円

強度に自信有り。エルゴグリップ採用。怪我の防止に。【特長】・一方は大型ジョー付...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 仕上げ:
    ブラック仕上げ
  • 安全荷重(Nm/ISO):
    3000
  • 特長:
    大きなサイズのボルト、ナット用モンキーレンチ。極めて難作業用。スケールメモリ付。
  • 備考:
    消費者向け包装(ブリスターパック)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番仕上げ長さ
mm
安全荷重
Nm
ISO
重量
g
ABCD
86ブラック6256314.024.03,0003,165
877708517.030.03,0005,700

外形図

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ  外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ:先端部(mm)
頭部厚さ:根本部(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

86

63
625(24インチ)
3165
128-5882
14.0
24.0

1個

28,813( 31,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度に自信有り。エルゴグリップ採用。怪我の防止に。
【特長】
・一方は大型ジョー付モンキーレンチ、他方はギザ付パイプジョーのコンビネーションタイプ。
・丸物の殆どの汎用サイズに対応できる特殊パイプジョー構造。
・大きなサイズのボルト、ナット用モンキーレンチ。
・極めて難作業用。
・スケールメモリ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げの型番86のページです。
型番86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

    薄型ストレートモンキ

    薄型ストレートモンキ

      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

        モンキレンチ (強力型)H

        モンキレンチ (強力型)H

          グリップストッパー(耐油タイプ)

          グリップストッパー(耐油タイプ)

            モンキーレンチ W-230

            モンキーレンチ W-230

              大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

              大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

                スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

                スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

                  ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15

                  ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15

                    スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

                    スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

                      パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

                      パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

                        モンキレンチ

                        モンキレンチ

                          ハイパーモンキZERO

                          ハイパーモンキZERO

                            メーカー バーコ トップ工業 トップ工業 スーパーツール トラスコ中山 ホーザン バーコ バーコ トラスコ中山 バーコ バーコ NEPROS トップ工業
                            通常価格 28,813円 4,068円 5,452円 2,166円 580円 1,880円 3,925円 3,195円 2,360円 5,194円 5,748円 11,429円 5,543円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            セット・単品 単品 - - - - - 単品 単品 - 単品 単品 - -
                            仕上げ ブラック仕上げ - - - - - - ブラック仕上げ - ブラック仕上げ ブラック仕上げ - -
                            安全荷重(Nm/ISO) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            特長 大きなサイズのボルト、ナット用モンキーレンチ。極めて難作業用。スケールメモリ付。 - - - - - - - - - 裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ - -
                            備考 消費者向け包装(ブリスターパック) - - - - - - - - - - - -

                            特殊モンキーレンチ ブラック仕上げのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            87
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード 頭部厚さ:先端部
                            (mm)
                            頭部厚さ:根本部
                            (mm)

                            42,012円

                            ( 46,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            85770(30インチ)5700128-589117.030.0

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました