(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9072P
パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ パイプレンチケンヨウモンキーレンチ ブラック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,062円
税込単価
7,768円

パイレン時、しっかり使います。【特長】・裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 仕上げ:
    ブラック仕上げ
  • 特長:
    裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ  製品仕様02
 

■世界初、1本で2役(丸物作業の問題解決にはパイプレンチ兼用モンキーレンチが最適)

移動ジョーを右図の様に付け変えることにより、パイプレンチとして使用することが出来ます。
一番大きいパイプレンチは外径5mm~34mmの丸物パイプをしっかりつかむことができます。ギザ付ジョーは高周波焼き入れ(HRC54~57)されており、最も硬いパイプをもしっかりつかむことができます。一般のモンキーレンチ、スパナ、又はソケットでは不可能な丸物ナット、ボルトのネジをゆるめるためには、パイプレンチ兼用モンキーレンチは、完璧な問題解決の工具です。あなたの道具箱にパイプレンチ兼用モンキーレンチを加えるなら、丸物ナット、ボルトの問題は最早存在しません。
パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ  製品仕様01

【仕様】

型番仕上げインチ
A
長さ
mm
安全荷重
Nm
ISO
重量
g
ABCD
9070Pブラック6158214.911.385139
9071P8208286.012.9180272
9072P10257338.715.2325430
9073P123083411.917.6525745

外形図

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ  外形図01
 
商品情報を表示

9072P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ:先端部(mm)
頭部厚さ:根本部(mm)
安全荷重(Nm/ISO)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9072P

33
257(10インチ)
430
128-5785
8.7
15.2
325

1個

7,062( 7,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイレン時、しっかり使います。
【特長】
・裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げの型番9072Pのページです。
型番9072Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

      モンキーレンチ(目盛り付)

      モンキーレンチ(目盛り付)

        2Wayショートモンキー ESM-160

        2Wayショートモンキー ESM-160

          ハイブリッドモンキレンチX グリップ

          ハイブリッドモンキレンチX グリップ

            洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050

            洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050

              スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

              スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

                たて型アルミワイドパイレン

                たて型アルミワイドパイレン

                  薄口モンキーレンチ

                  薄口モンキーレンチ

                    モンキレンチ 100mm

                    モンキレンチ 100mm

                      ウルトラワイドモンキーレンチ

                      ウルトラワイドモンキーレンチ

                        スピードレンチ

                        スピードレンチ

                          特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

                          特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

                            メーカー バーコ バーコ M&M E-Value ロブテックス トップ工業 バーコ トップ工業 トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 トップ工業 バーコ
                            通常価格 5,748円 6,720円 1,070円 1,954円 2,951円 8,442円 5,194円 14,848円 2,825円 993円 3,341円 3,744円 28,813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            セット・単品 単品 単品 - - - - 単品 - - - - - 単品
                            仕上げ ブラック仕上げ クロームメッキ仕上げ - - - - ブラック仕上げ - - - - - ブラック仕上げ
                            特長 裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ - - - - - - - - - - - 大きなサイズのボルト、ナット用モンキーレンチ。極めて難作業用。スケールメモリ付。

                            パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管接続用モンキー
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                            基本的にはモンキーとして使用していますが、稀にパイプレンチを使用する場合があり、2つ用意しなくても使変えられるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9070P
                            9071P
                            9073P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード 頭部厚さ:先端部
                            (mm)
                            頭部厚さ:根本部
                            (mm)
                            安全荷重
                            (Nm/ISO)

                            5,748円

                            ( 6,323円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            21158(6インチ)139128-57694.911.385

                            5,905円

                            ( 6,496円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            28208(8インチ)272128-5777612.9180

                            8,527円

                            ( 9,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            34308(12インチ)745128-579311.917.6525

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました