(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,720円 ~ 9,928円  特別価格 
税込価格
7,392円 ~ 10,921円  特別価格 

大口クロームシリーズ。大口ですが強度抜群。【特長】・裏返し可能移動ジョー付きパ...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 仕上げ:
    クロームメッキ仕上げ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ  製品仕様01
 

■世界初、1本で2役(丸物作業の問題解決にはパイプレンチ兼用モンキーレンチが最適)

移動ジョーを右図の様に付け変えることにより、パイプレンチとして使用することが出来ます。
一番大きいパイプレンチは外径5mm~34mmの丸物パイプをしっかりつかむことができます。ギザ付ジョーは高周波焼き入れ(HRC54~57)されており、最も硬いパイプをもしっかりつかむことができます。一般のモンキーレンチ、スパナ、又はソケットでは不可能な丸物ナット、ボルトのネジをゆるめるためには、パイプレンチ兼用モンキーレンチは、完璧な問題解決の工具です。あなたの道具箱にパイプレンチ兼用モンキーレンチを加えるなら、丸物ナット、ボルトの問題は最早存在しません。
パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ  製品仕様01

【仕様】

型番仕上げインチ
A
長さ
mm
安全荷重
Nm
ISO
重量
g
ABCD
9070PCクロームメッキ6158214.911.385139
9071PC8208286.012.9180272
9072PC10257338.715.2325430
9073PC123083411.917.6525745

外形図

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ  外形図01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ:先端部(mm)
頭部厚さ:根本部(mm)
安全荷重(Nm/ISO)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
158(6インチ)
139
498-0522
4.9
11.3
85

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

28
208(8インチ)
272
498-0549
6
12.9
180

1個

7,290( 8,019円 )

1日目

33
257(10インチ)
430
498-0565
8.7
15.2
325

1個

9,220円

8,298

( 9,128円 )

1日目

34
308(12インチ)
745
498-0581
11.9
17.6
525

1個

9,928( 10,921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大口クロームシリーズ。大口ですが強度抜群。
【特長】
・裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ。
・クロームメッキ仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

      スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ

      スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ

        モンキーレンチ(目盛り付)

        モンキーレンチ(目盛り付)

          薄口モンキーレンチ

          薄口モンキーレンチ

            2Wayショートモンキー ESM-160

            2Wayショートモンキー ESM-160

              スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

              スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

                大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

                大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

                  軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS

                  軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS

                    ショートワイドモンキレンチ EWM-24SG/30SG/36SG

                    ショートワイドモンキレンチ EWM-24SG/30SG/36SG

                      ハイブリッドモンキレンチX グリップ

                      ハイブリッドモンキレンチX グリップ

                        ウルトラワイドモンキーレンチ

                        ウルトラワイドモンキーレンチ

                          モンキーレンチ(薄口・広口)

                          モンキーレンチ(薄口・広口)

                            メーカー バーコ バーコ バーコ M&M トラスコ中山 E-Value バーコ バーコ ウィザ(旧:グレートツール) E-Value ロブテックス トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 6,720円 5,748円 4,622円 1,070円 2,825円 1,954円 3,195円 3,925円 1,834円 1,662円 2,951円 3,341円 3,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            セット・単品 単品 単品 単品 - - - 単品 単品 - - - - -
                            仕上げ クロームメッキ仕上げ ブラック仕上げ クロームメッキ仕上げ - - - ブラック仕上げ - - - - - -

                            パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備の組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            モンキーレンチでありながらパイプレンチにもなり1丁2役でとても使いやすい
                            クローム仕上げのため見た目も格好いい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            モンキーレンチでありながらパイプレンチにもなり1丁2役でとても使いやすい
                            クローム仕上げのため見た目も格好いい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました