(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,649円
税込単価
4,014円

【仕様】・強度に自信有ります。・仕上げ:ブラック仕上げ・最大口開きのサイズ等に...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 仕上げ:
    ブラック仕上げ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕上げ長さ
mm
安全荷重
Nm
ISO
重量
g
ABCD
8069ブラック110134.09.03360
8070155204.911.385135
8071205276.012.9180255
8072255308.615.5320400
80733053411.918.0515645
80743804414.020.09201,035
80754555317.722.51,3701,665

外形図

スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ  外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ:先端部(mm)
頭部厚さ:根本部(mm)
安全荷重(Nm/ISO)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8069

13
110(4インチ)
60
128-5696
4.0
9.0
33

1個

3,649( 4,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強度に自信有ります。
・仕上げ:ブラック仕上げ
・最大口開きのサイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズの型番8069のページです。
型番8069に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ

    スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ

    スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ

      薄口モンキーレンチ

      薄口モンキーレンチ

        スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

        スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ

          パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

          パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ

            モンキーレンチ(目盛り付)

            モンキーレンチ(目盛り付)

              超ワイドモンキレンチ(グリップ付)

              超ワイドモンキレンチ(グリップ付)

                215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)

                215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)

                  大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

                  大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

                    モンキーレンチ(薄口・広口)

                    モンキーレンチ(薄口・広口)

                      メーカー バーコ バーコ トラスコ中山 バーコ バーコ M&M スーパーツール エスコ バーコ エスコ
                      通常価格 3,195円 4,622円 2,825円 5,194円 6,720円 1,070円 2,816円 5,980円 3,925円 3,480円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      セット・単品 単品 単品 - 単品 単品 - - - 単品 -
                      仕上げ ブラック仕上げ クロームメッキ仕上げ - ブラック仕上げ クロームメッキ仕上げ - - - - -

                      スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                      機械整備
                      評価 4.0満足度:4.02017/09/27
                      ガタツキが少なくしっかりしていて使いやすいですが、普通の国産モンキーと口開閉の回転方向が逆なので同じメーカーで統一しないと使いにくいです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      実験室の共用工具
                      評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                      共用工具の使い方が粗く、ナットをなめやすくなったため購入、有名メーカーなので少しは長持ちしてほしいです。他のサイズは今の所2年はもっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機械組み立て
                      評価 5.0満足度:5.02019/09/25
                      世界で初めてモンキー(正しくは、アジャスタブルレンチと呼ぶらしい)を発売したのがこのメーカーとのことです。

                      流石にガタツキが少なく、しっかりしていて使いやすいですが、国産モンキーとあご開閉の回転方向が逆なので、最初は戸惑いますがすぐ慣れます。

                      これを選んだ一番のポイントは、オフセット角が15度であること。(スパナと同じオフセット角です)
                      因みに国産モンキーはオフセット角22度が一般的です。
                      オフセット角15度のおかげで表裏を交互に使うと、振り幅30度でボルトを回すことが可能です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      部品整備
                      評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                      握りやすく軽い為、作業性には何も問題ありません。値段もそこまで高くないのでお勧めです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      車載工具
                      評価 5.0満足度:5.02018/11/28
                      バイクの車載に最適です。
                      8mm,10mmのケーブルアジャスターを普通に回せて、ミラーの17mmにも対応できます。
                      オープンエンドが必要なところは一通りカバーできると思います。
                      ただ、バイクに車載すると錆びやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8070
                      8071
                      8072
                      8073
                      8074
                      8075
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大口開き
                      (mm)
                      全長
                      (mm)
                      質量
                      (g)
                      トラスココード 頭部厚さ:先端部
                      (mm)
                      頭部厚さ:根本部
                      (mm)
                      安全荷重
                      (Nm/ISO)

                      3,195円

                      ( 3,515円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      20155(6インチ)135128-57004.911.385

                      3,710円

                      ( 4,081円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      27205(8インチ)255128-5718612.9180

                      5,310円

                      ( 5,841円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      30255(10インチ)400128-57268.615.5320

                      7,841円

                      ( 8,625円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      34305(12インチ)645128-573411.918515

                      12,867円

                      ( 14,154円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      44380(15インチ)1035128-574214.020.0920

                      17,759円

                      ( 19,535円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      53455(18インチ)1665128-575117.722.51370

                      モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました