(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートRDMX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDMX200400-CY25
フライス切削用インサートRDMX フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,803円
税込単価
1,983円

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】M級の精度を有しています...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    ラジアスエンドミルCPR形

型番

RDMX200400-CY25 解除

Loading...

 
カタログを表示

RDMX200400-CY25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDMX200400-CY25

D(15°)
その他
CY25
RDMX200400
815-6678
Cコート

10個

1,803( 1,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】M級の精度を有しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートRDMXの型番RDMX200400-CY25のページです。
型番RDMX200400-CY25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートRDMX

フライス切削用インサートRDMX

    フライス切削用インサートRDMT-EN

    フライス切削用インサートRDMT-EN

      フライス切削用インサートRDMT-TN

      フライス切削用インサートRDMT-TN

        フライス切削用インサートRDMW-EN

        フライス切削用インサートRDMW-EN

          フライス切削用インサートRPMM

          フライス切削用インサートRPMM

            スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

            スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

              アルファラジアスミルRV形インサート

              アルファラジアスミルRV形インサート

                アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

                アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

                  カッタ用インサート RPMT○○○-JS

                  カッタ用インサート RPMT○○○-JS

                    転削用特殊インサート

                    転削用特殊インサート

                      タンガロイ転削用KM級インサート

                      タンガロイ転削用KM級インサート

                        カッタ用インサート REMX○○○-JS

                        カッタ用インサート REMX○○○-JS

                          スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                          スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット
                            通常価格 677円 532円 684円 640円 663円 693円 883円 1,406円 629円 4,220円 770円 892円 771円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目~  
                            形状(型番頭文字) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) - - R(円形) R(円形)
                            精度 M M M M M - - M級 - - - - -
                            適用カッタ ラジアスエンドミルCPR形 アルファ ラジアスミル AR形 ARB形 アルファモジュラーミル ARM形 快削形アルファラジアスミルAR形 快削形アルファラジアスミルAR形 エンドミル CPR形 - アルファラジアスミルRV形 - - - - - -

                            フライス切削用インサートRDMXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDMX120300-EX35
                            RDMX200400-EX35
                            RDMX200400-HC844
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            逃げ角 被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 トラスココード 材質分類

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            D(15°)鋼 / ステンレス鋼その他EX35RDMX120300815-6672ノンコート超硬P

                            1,385円

                            ( 1,524円 )
                            10個 -

                            3日目

                            D(15°)鋼 / ステンレス鋼その他EX35RDMX200400815-6676ノンコート超硬P

                            1,803円

                            ( 1,983円 )
                            10個 -

                            3日目

                            D(15°)鋼 / ステンレス鋼その他HC844RDMX200400815-6677Gコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました