(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

ディスクグラインダー用切断砥石用保護カバーです。(100mmΦ用)

詳細情報を確認する

型番

1619P06549 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmφ用)  仕様01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1619P06549

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー用切断砥石用保護カバーです。(100mmΦ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)の型番1619P06549のページです。
型番1619P06549に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

      ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

      ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

        雷神用 58mm用 切断用保護カバー

        雷神用 58mm用 切断用保護カバー

          ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

          ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

            吸塵カバー

            吸塵カバー

              ブッシュ各種

              ブッシュ各種

                ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

                ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

                  ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

                  ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

                    #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                    #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                      三京 ホース(1.2m)

                      三京 ホース(1.2m)

                        ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

                        ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

                          TOPディスク用パット

                          TOPディスク用パット

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ニューレジストン HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 柳瀬 トラスコ中山 エスコ エスコ 三京ダイヤモンド工業 HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬
                            通常価格 2,200円 2,200円 2,200円 5,113円 670円 10,964円 68円 1,421円 1,080円 1,080円 3,683円 888円 150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 - パーツ・付属品 パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 100 125 125 - 100 - - - 100 100 - - -
                            パーツ種類 切断砥石用保護カバー 切断砥石用保護カバー 保護カバー 保護カバー ホイールガード 吸塵カバー その他 パット その他 その他 - - パット

                            ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            飛散保護
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/29
                            何の問題もなく使えますが、ワンタッチで交換出来るレバー式の方が利便性は高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました