(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル GBM13RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル GBM13RE

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,440円
税込単価
20,284円

【特長】・電気ドリル・クラス最小コンパクトボディ・ハイパワー450Wモーター・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2600
  • 電源(V):
    100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    600
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    30
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 質量(g):
    1650
  • サイズ(mm):
    H189×W245
  • トラスココード:
    361-3747
  • チャック把握範囲(mmφ):
    1.5~13
  • カーボンブラシ:
    2609160125
  • 備考:
    先端工具別売
  • 電子無段変速:
  • 正転・逆転機構:
  • 二重絶縁構造:

型番

GBM13RE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最小スミヨセ寸法:28mm
  • 能力:鉄工:13mmφ
  • 能力:木工:30mmφ
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:600W
  • 回転数:0~2,600min-1(回転/分)
  • チャック把握範囲:1.5~13mmφ
  • 質量:1.65kg
  • コード:2.5m
  • サイズ:(H)189×(W)245mm
  • カーボンブラシ:2609160125
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBM13RE

10

1個

18,440( 20,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ドリル
・クラス最小コンパクトボディ
・ハイパワー450Wモーター
・抜群の耐久性
・電子無段変速
・正転、逆転機構

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル GBM13REの型番GBM13REのページです。
型番GBM13REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル GBM13RE

電気ドリル GBM13RE

    電気ドリル GBM10RE/N

    電気ドリル GBM10RE/N

      振動ドリル GSB10RE/N

      振動ドリル GSB10RE/N

        電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

        電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

          キーレス振動ドリル

          キーレス振動ドリル

            変速ドリル D13VF

            変速ドリル D13VF

              2スピードドリル

              2スピードドリル

                振動ドリル PSB450RE

                振動ドリル PSB450RE

                  ユニドリル

                  ユニドリル

                    電子ドリル D13VA2・D13VC

                    電子ドリル D13VA2・D13VC

                      13ミリドリル

                      13ミリドリル

                        無段変速ドリル 6408

                        無段変速ドリル 6408

                          電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                          電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 18,440円 13,114円 19,266円 24,430円 54,355円 29,179円 25,670円 9,447円 23,912円 34,507円 24,837円 16,194円 30,344円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2600 0~2600 0~2600 1300 0~900/3000 0~850 高速0~2900・低速0~1200 0~2600 0~2600 - 600 0~2500 高速0~2900・低速0~1000
                            電源(V) 100 100 100 単相100 100 単相100 単相100 100(50-60Hz) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 10 8 13 13 13 高速8/低速13 8 10 - 13 10 高速8/低速13
                            消費電力(W) 600 450 500 850 920 710 720 450 360 - 750 530 820

                            電気ドリル GBM13REのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属部品の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/20
                            軸ブレもなく、トルクも十分にあるので一般的な金属や木工の削孔に幅広く使えると思います。AC接続で機動性はバッテリー式に比べて劣りますが、電源が確保できる場合には使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました