(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル GBM10RE/N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル GBM10RE/N

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,114円
税込単価
14,425円

【特長】・電気ドリル・クラス最小コンパクトボディ・ハイパワー450Wモーター・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2600
  • 電源(V):
    100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 消費電力(W):
    450
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 質量(g):
    1250
  • サイズ(mm):
    H180×W210
  • チャック把握範囲(mmφ):
    1~10
  • カーボンブラシ:
    2609160125
  • 備考:
    先端工具別売
  • 電子無段変速:
  • 正転・逆転機構:
  • 二重絶縁構造:

型番

GBM10RE/N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最小スミヨセ寸法:28mm
  • 能力(鉄工):10mmφ
  • 能力(木工):25mmφ
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:450W
  • 回転数:0~2,600min-1(回転/分)
  • チャック把握範囲:1~10mmφ
  • 質量:1.25kg
  • コード:2.5m
  • サイズ:(H)180×(W)210mm
  • カーボンブラシ:2609160125
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBM10RE/N

10

1個

13,114( 14,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ドリル
・クラス最小コンパクトボディ
・ハイパワー450Wモーター
・抜群の耐久性
・電子無段変速
・正転、逆転機構

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル GBM10RE/Nの型番GBM10RE/Nのページです。
型番GBM10RE/Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル GBM10RE/N

電気ドリル GBM10RE/N

    電気ドリル GBM13RE

    電気ドリル GBM13RE

      高速ドリル DP2010

      高速ドリル DP2010

        ユニドリル

        ユニドリル

          14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

          14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

            充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

            充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

              キーレス振動ドリル

              キーレス振動ドリル

                震動ドリル HP1640FK

                震動ドリル HP1640FK

                  無段変速ドリル 6412

                  無段変速ドリル 6412

                    振動ドリル PSB450RE

                    振動ドリル PSB450RE

                      充電式アングルドリルDA350D

                      充電式アングルドリルDA350D

                        椎茸栽培用ドリル DD2020

                        椎茸栽培用ドリル DD2020

                          低速用ドリル 6304LR

                          低速用ドリル 6304LR

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 13,114円 18,440円 9,876円 23,912円 27,202円 15,700円 54,355円 25,040円 11,078円 9,447円 24,003円 16,669円 31,394円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2600 0~2600 0~4200 0~2600 0~1700 (高速)0~1,500、(低速)0~450 0~900/3000 0~2800 0~3000 0~2600 0~1800 10000 0~600
                            電源(V) 100 100 単相100 単相100 直流14.4 10.8 100 単相100 単相100 100(50-60Hz) 18 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 13 6.5 10 10 10 13 13 10 8 10 - 13
                            消費電力(W) 450 600 370 360 - - 920 680 450 450 - 500 710

                            電気ドリル GBM10RE/Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スタンドに固定して使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            ドリル用のスタンドに固定して使用している。首の部分がスタンドにマッチして問題ない精度で加工できている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                            普通の電気ドリルですが、安定して削孔作業ができます。速度が手元で調整できるので、削孔時の微調節がやりやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました