(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,786円 ~ 7,410円
税込価格
5,265円 ~ 8,151円

磁器タイル穴あけ専用のドリルビット(回転専用)。【特長】・新開発のダイヤモンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル用パーツ
  • 全長(mm):
    80
  • 有効長(mm):
    20
  • シャンク径(mm):
    13
  • 最大穿孔深さ:厚さ(mm):
    20

(i)ご注意

  • タイル以外の材料には穴あけ不可。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用例・回転例の外観

使用例・回転例の外観

ダイヤモンドオイルビット(回転専用)の外観

ダイヤモンドオイルビット(回転専用)の外観

新開発のダイヤモンドオイルビットは、ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却する。このオイルは、ドリルビットの回
転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給される。それにより、穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、当社磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現した。湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減するので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適。

穴あけ手順

(1)先端のゴムキャップを付けたままチャックに装着。

(1)先端のゴムキャップを付けたままチャックに装着。

(2)装着後ゴムキャップを外す。

(2)装着後ゴムキャップを外す。

(3)穴あけをする位置にオイルビットを斜め(15度~30度)に当てて穿孔を開始・位置決めを行い、徐々に垂直に戻す。

(3)穴あけをする位置にオイルビットを斜め(15度~30度)に当てて穿孔を開始・位置決めを行い、徐々に垂直に戻す。

(4)軽くスリコギ運動をさせながらタイルを貫通させる。

(4)軽くスリコギ運動をさせながらタイルを貫通させる。

刃先径
(㎜φ)
全 長
(㎜)
品番
6.080DOB060 080
7.080DOB070 080
8.080DOB080 080
10.080DOB100 080
12.080DOB120 080
14.080DOB140 080
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃先(mm)
錐径(mmφ)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
378-4720
10

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

7
3.8
378-4738
-

1個

5,299( 5,829円 )

1日目

8
3.5
378-4746
-

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

10
3.4
378-4754
-

1個

6,303( 6,933円 )

1日目

12
3.2
378-4762
-

1個

6,898( 7,588円 )

1日目

14
3
378-4771
-

1個

7,410( 8,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁器タイル穴あけ専用のドリルビット(回転専用)。
【特長】
・新開発のダイヤモンドオイルビットは、ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
・このオイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
・それにより、穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
・湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
・最適回転数:1,500回転/分。
【用途】
・磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)。

(i)ご注意

  • タイル以外の材料には穴あけ不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

      ダイヤテックドリル

      ダイヤテックドリル

        振動ドリルビット

        振動ドリルビット

          低速用ドリル 6304LR

          低速用ドリル 6304LR

            ダイヤテックドリル(本体のみ)

            ダイヤテックドリル(本体のみ)

              電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

              電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                電気ドリル D13SB

                電気ドリル D13SB

                  椎茸栽培用ドリル DD2020

                  椎茸栽培用ドリル DD2020

                    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(湿式) 4本セット

                    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(湿式) 4本セット

                      電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S

                      電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S

                        震動ドリル HP1640FK

                        震動ドリル HP1640FK

                          ダイヤコア震動ドリル 8406

                          ダイヤコア震動ドリル 8406

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 4,786円 5,068円 100,241円 855円 31,394円 72,449円 13,886円 26,742円 16,669円 17,460円 11,574円 25,040円 36,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気振動ドリル
                            全長(mm) 80 65 - - - - - - - - - - -
                            有効長(mm) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            シャンク径(mm) 13 10 - - - - - - - - - - -
                            最大穿孔深さ:厚さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました