手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。【特長】・手動で加圧後、自動的に冷...
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
【特長】
・手動で加圧後、自動的に冷却水を供給。
・給水高さ:最大1.5mタンク容量:0.9L。
・1.8mホース付属
この商品に近い類似品がありませんでした。
吸水ポンプの型番2608190048のページです。
型番2608190048に関する仕様情報を記載しております。