(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリル GBH3-28DRE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマードリル GBH3-28DRE

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,698円 44,416円
税込単価
52,468円 48,858円

【特長】・多機能なのに、軽量・コンパクト・軽破つりモード(バリオロック機構)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 消費電力(W):
    800
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    8
  • 回転数(回転/分):
    0~900
  • コード長(m):
    4.5
  • 能力(コンクリート)(mmφ):
    28
  • 能力(ダイヤモンドコア)(mmφ):
    80
  • 能力(鉄工)(mmφ):
    13(SDS回転チャックセット使用)
  • 能力(木工)(mmφ):
    30(SDS回転チャックセット使用)
  • トラスココード:
    374-5384
  • 質量(g):
    3500
  • 打撃数(回/分):
    0~4000
  • 振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2):
    13(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値金工穴あけ(m/s2):
    <2.5(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値破つり(m/s2):
    11(EN60745-2に準拠)
  • サイズ(mm):
    H233×W354
  • カーボンブラシ:
    1617000525
  • 付属品:
    キャリングケース(プラスチック製)
  • 備考:
    先端工具別売
  • 電子無段変速:
  • 安全クラッチ機構:
  • SDSプラスシャンク:
  • 二重絶縁構造:
  • 正転・逆転機構:
  • バイブレーションコントロール:

型番

GBH3-28DRE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 二重絶縁
  • 電子無断変速
  • 安全クラッチ機構
  • SDSプラスシャンク
  • 正転・逆転機構
 

■仕様

最小スミヨセ寸法35mm
寸法(H)233×(W)354mm
能力コンクリート:φ28(直径28mm)
ダイヤモンドコア:φ80(直径80mm)
*鉄工:φ13(直径13mm)
*木工:φ30(直径30mm)
電源100V(50-60Hz)
消費電力800W
回転数0~900min-1(回転/分)
打撃数0~4,000min-1(回/分)
質量3.5kg
振動3軸合成値 ハンマードリル13m/s2
振動3軸合成値 破つり11m/s2
振動3軸合成値 金工穴あけ<2.5m/s2
コード4.5m
標準付属キャリングケース付(プラスチック製)

*SDS回転チャックセット使用

  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
  • 先端工具別売
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH3-28DRE

1個

47,698円

44,416

( 48,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能なのに、軽量・コンパクト
・軽破つりモード(バリオロック機構)
・バイブレーションコントロール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル GBH3-28DREの型番GBH3-28DREのページです。
型番GBH3-28DREに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマードリル GBH3-28DRE

ハンマードリル GBH3-28DRE

    ハンマードリル GBH4-32DFR

    ハンマードリル GBH4-32DFR

      バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

      バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

        45ミリハンマドリル HR4511C

        45ミリハンマドリル HR4511C

          ハンマドリル HR4030C

          ハンマドリル HR4030C

            電動ハンマ HM1111C

            電動ハンマ HM1111C

              電動ケレン HK1820

              電動ケレン HK1820

                52ミリハンマドリル HR5212C

                52ミリハンマドリル HR5212C

                  35ミリハンマドリル HR3530

                  35ミリハンマドリル HR3530

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                      電動ケレン HK1810

                      電動ケレン HK1810

                        破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

                        破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

                          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 47,698円 69,483円 135,164円 103,037円 68,522円 72,761円 55,828円 122,225円 64,903円 39,566円 54,123円 44,758円 55,719円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー - 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル
                            消費電力(W) 800 900 600 1350 1100 1300 550 1430 1050 1050 505 1100 1050
                            二重絶縁 - - -
                            定格電流(A) 8 9 - 15 13 15 - 15 - 11 5.2 11.8 11/5.5
                            回転数(回転/分) 0~900 0~780 0~940 - - - - - - - - 0~1050 -

                            ハンマードリル GBH3-28DREのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アンカー下穴・軽ハツリ
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            パワーではGBH4-32DFRには僅かに劣るが、
                            だいぶ軽量なので長時間の作業になるほどその差が効いてくる。
                            程良いパワーとコンパクトな軽量さで使い勝手が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました