(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハツリハンマー(SDSーmax)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハツリハンマー(SDSーmax)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
104,346円
税込単価
114,781円

【特長】・破つりハンマー(SDS-maxシャンク)。・新防振機構で作業疲労を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 消費電力(W):
    1150
  • 二重絶縁:
  • 回転数(回転/分):
    0~1050
  • コード長(m):
    5
  • 質量(g):
    5800
  • 打撃数(回/分):
    1300~2900
  • 振動3軸合成値破つり(m/s2):
    8(EN60745-2に準拠)
  • サイズ(mm):
    H235×W480
  • カーボンブラシ:
    1617014144
  • 付属品:
    キャリングケース(プラスチック製)、先端工具:ブルポイント400mm1本
  • 電子無段変速:
  • 二重絶縁構造:
  • バイブレーションコントロール:
  • SDS-maxシャンク:
  • コンスタントスピード:

型番

GSH5CE/N2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電源100V(50~60Hz)
消費電力1,150W
打撃力2~13J
打撃数1,300~2,900min-1(回/分)
質量5.8kg
振動3軸合成値 破つり8m/s2
コード5m
標準付属先端工具ブルポイント400mm 1本
本体サイズ(H)235×(W)480mm
  • カーボンブラシ:1617014144
  • バイブレーションコントロール
  • 二重絶縁構造
  • キャリングケース付(プラスチック製)

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSH5CE/N2

1個

104,346( 114,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破つりハンマー(SDS-maxシャンク)。
・新防振機構で作業疲労を低減!クラス最強の打撃力13ジュール。
・電子無段変速。
・コンスタントスピード。
・バリオロック機構。
・サービスサインランプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハツリハンマー(SDSーmax)の型番GSH5CE/N2のページです。
型番GSH5CE/N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハツリハンマー(SDSーmax)

ハツリハンマー(SDSーmax)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

      ハンマードリル GBH4-32DFR

      ハンマードリル GBH4-32DFR

        破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

        破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

          ハンマードリル GBH3-28DRE

          ハンマードリル GBH3-28DRE

            SDSプラス タイルチゼル

            SDSプラス タイルチゼル

              吸じんハンマードリル

              吸じんハンマードリル

                電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                  インサートビット

                  インサートビット

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                      max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                      max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                          ハンマー用コアビット

                          ハンマー用コアビット

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ミヤナガ マキタ ボッシュ マキタ ミヤナガ
                            通常価格 104,346円 140,587円 69,483円 44,758円 47,698円 6,254円 47,555円 109,672円 5,600円 97,903円 8,623円 41,220円 4,324円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品
                            消費電力(W) 1150 1370 900 1100 800 - 710 1430 - 1430 - 1050 -
                            二重絶縁 - - - -
                            回転数(回転/分) 0~1050 155~275 0~780 0~1050 0~900 - 0~1000 - - - - - -
                            コード長(m) 5 4 5 5 4.5 - 5 - - - - - -

                            ハツリハンマー(SDSーmax)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ハツリ
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            打撃力は申し分ありません。綺麗に仕上げたい時に微調整したいのですが
                            トリガーの滑りが良くないので、大ざっぱにしか調節出来ず、
                            無段階変速が余り生かせないのは残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました