振動機能付きでコンクリートにも穴あけ可能のコードレスドライバードリル。【特長】...
振動ドリル史上最小のコンパクトヘッド:187mm
狭所作業でも取り回しが抜群。
■仕様 | GSB10.8-2-LI(H)型 | |
---|---|---|
能カ: | コンクリート | 10mmφ |
鉄工 | 10mmφ | |
木工 | 19mmφ | |
ネジ諦め | 7mmφ | |
鉄工ホールソー | 33mmφ | |
定格電圧 | DC10.8V(充電式専用バッテリー) | |
バッテリー容量 | 1.3Ah | |
回転数 | 0~380/1,300min-1(回転/分) | |
打撃数 | 0~19,500min-1(回/分) | |
最大トルク | 30N・M(ドリルボジション) | |
チャック把握範囲 | 1.0~10mmφ | |
質量 | 1.0kg(バッテリー含む) | |
振動3軸合成値※ | 振動ドリル時:10.5m/S2 鉄工穴あけ時:<2.5m/S2 ネジ諦め時:<2.5m/S2 | |
充電時間 | 約15分(空→70%ターボ充電) 約30分(空→フル充電) | |
サイズ | (H)182×(W)187mm |
レンガの穴あけもラクラクOK
タイルの目地や下地の穴あけに使用
振動機能付きでコンクリートにも穴あけ可能のコードレスドライバードリル。
【特長】
・コードレス振動ドライバードリル
・2.0Ahバッテリー2個付
・バッテリーを守るECP機能搭載
・1.0kgの超軽量コンパクトボディ
・ギア式2段変速・20段階トルク調整クラッチ
・LEDライト、バッテリー残量インジケーター
・正転・逆転インジケーター
【用途】
・最大能力:鉄工10mm、木工19mm、コンクリート10mm、ホールソー33mmの穴あけ、ねじ締め
Loading...
バッテリー振動ドライバードリル 10.8Vの型番GSB10.8-2-LIHのページです。
型番GSB10.8-2-LIHに関する仕様情報を記載しております。