(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,659円 25,792円
税込単価
41,425円 28,371円

【特長】・バッテリーセーバーソー。・リチウムイオン。・軽量、ハイパワー1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カットソー
  • 電圧(V):
    18
  • ストローク数(min-1):
    0~2400/2700
  • ストローク(mm):
    28
  • トラスココード:
    496-3326
  • 質量(g):
    3400(バッテリー含)
  • 振動3軸合成値(切断)(m/s2):
    20(EN60745-2に準拠)
  • 充電時間:
    約15分(空→75%ターボ充電)/約30分(空→フル充電)
  • サイズ(mm):
    H210×W448
  • カーボンブラシ:
    2610943623
  • バッテリー容量(Ah):
    2.6
  • ボッシュ・SDSシステム:
  • 電子無段変速:
  • 仕様:
    本体のみ
  • 能力:木材(mm):
    250
  • 能力:パイプ(mm):
    130
  • 能力:軟鋼板(mm):
    20

型番

GSA18V-LIH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSA18V-LIH

1個

37,659円

25,792

( 28,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーセーバーソー。
・リチウムイオン。
・軽量、ハイパワー18V。
・ワンタッチでブレード交換可能。
・驚異の切断スピード。
・電子無段変速

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)の型番GSA18V-LIHのページです。
型番GSA18V-LIHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

    セーバーソー GSA1200PE

    セーバーソー GSA1200PE

      セーバーソー GSA1100E

      セーバーソー GSA1100E

        小型レシプロソー

        小型レシプロソー

          セーバーソー CR13VC

          セーバーソー CR13VC

            小型レシプロソー JR1000FT

            小型レシプロソー JR1000FT

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

                ハイパーソーXS130S

                ハイパーソーXS130S

                  セーバソー CR13V2

                  セーバソー CR13V2

                    レシプロソー JR3070CT

                    レシプロソー JR3070CT

                      充電式レシプロソー JR101DW

                      充電式レシプロソー JR101DW

                        充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                        充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                          マルチツール(カットソー)

                          マルチツール(カットソー)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ レッキス工業 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 37,659円 46,095円 38,047円 41,022円 33,775円 34,681円 70,900円 28,907円 33,723円 41,088円 25,000円 11,059円 50,759円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ カットソー カットソー カットソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) - レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) カットソー
                            電圧(V) 18 100(50-60Hz) 100(50-60Hz) 単相100 AC100 AC100 18 - AC100 AC100 DC10.8 DC10.8 -
                            ストローク数(min-1) 0~2400/2700 0~2900 0~2700 0~4800 0~2800 0~4800 0~2500 1000~2800 0~2800 0~2800 0~3300 0~3300 -
                            ストローク(mm) 28 28 28 14 29 14 32 27 29 32 13 13 -
                            トラスココード 496-3326 444-4981 352-9703 - - - 168-0239 - - - - - -

                            バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました