(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,896円
税込単価
115,386円

【特長】・バッテリーインパクトレンチ。・リチウムイオン。・最大締め付けトル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    650
  • 電圧(V):
    18
  • 充電時間(min):
    約15(空→75%ターボ充電)、約30(空→フル充電)
  • 能力:普通ボルト(M):
    12~24
  • 能力:高力ボルト(M):
    12~20
  • 回転数(回転/分):
    0~1900min-1
  • 打撃数(回/分):
    0~2100min-1
  • 角ドライブ寸法(mm):
    12.7
  • 振動3軸合成値ボルト締め(m/s2):
    12.5(EN60745-2に準拠)
  • トラスココード:
    447-1521
  • 質量(g):
    3000(バッテリー含)
  • 特長:
    リチウムイオン、H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに
  • サイズ(mm):
    (H)220×(W)250(バッテリー未装着時)
  • 電子無段変速:
  • 正転・逆転機構:

型番

GDS18V-LIHT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS18V-LIHT

1個

104,896( 115,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーインパクトレンチ。
・リチウムイオン。
・最大締め付けトルク65.m。
・普通ボルトM12~M24まで幅広く対応。
・H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに。
・正転、逆転機構。《バッテリー別売》

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体のみ(先端工具別売)
能力普通ボルト:M12~M24
高力ボルト:M12~M20
定格電圧DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数0~1,900min-1(回転/分)
打撃数0~2,100min-1(回/分)
最大トルク650N・m
角ドライブ寸法12.7mm
質量3.0kg※1(バッテリー含)
振動3軸合成値 ボルト締め12.5m/s2
充電時間※1約15分(空→75%ターボ充電)
約30分(空→フル充電)
寸法※2(H)220×(W)250mm

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
※1:2.6Ahバッテリー装着時
※2:バッテリー未装着時

カタログ

 

GDS18V-LIHTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHTの型番GDS18V-LIHTのページです。
型番GDS18V-LIHTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

    EZ7552 インパクトレンチ 18V

    EZ7552 インパクトレンチ 18V

      18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

      18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

        充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

        充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

          スライド式 18V 電池パック

          スライド式 18V 電池パック

            メーカー ボッシュ Panasonic ボッシュ 空研 ボッシュ
            通常価格 104,896円 24,870円 11,205円 21,786円 18,159円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 充電インパクトレンチ - 関連部品 関連部品 関連部品
            最大締付トルク(N・m) 650 - - - -
            電圧(V) 18 - 18 18 18
            充電時間(min) 約15(空→75%ターボ充電)、約30(空→フル充電) - - - -
            能力:普通ボルト(M) 12~24 - - - -

            バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました