(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

【ブランド】ボッシュ【特長】・バッテリーインパクトドライバー・リチウム...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 最大トルク(N・m):
    105
  • 充電式:
  • 質量(g):
    960
  • 回転数(回転/分):
    0~2600
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~1100/2600/3200

型番

GDR10.8-LIH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDR10.8-LIH

1個

15,600( 17,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】ボッシュ
【特長】
・バッテリーインパクトドライバー
・リチウムイオン
・ECPポケットサイズバッテリー
・クラス最小にして、最強、最速
・3灯式LEDライト
・3つのLEDで電池残量を表示

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIHの型番GDR10.8-LIHのページです。
型番GDR10.8-LIHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

    充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

    充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

      充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

      充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

          充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

          充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

            AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

            AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                  充電インパクトドライバー(7.2V)

                  充電インパクトドライバー(7.2V)

                    メーカー ボッシュ Panasonic ボッシュ ボッシュ Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER
                    通常価格 15,600円 7,196円 22,471円 34,965円 15,596円 7,569円 15,073円 7,465円 8,968円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    電圧(V) 10.8 - DC10.8 DC10.8 - - 7.2 - -
                    販売セット内容 本体のみ - 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - -
                    最大トルク(N・m) 105 - 110 110 - - 25 - -
                    充電式 - - - - -
                    質量(g) 960 - 900(バッテリー含) 900(バッテリー含) - - - - 640.0

                    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIHのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました