(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
13,406円
税込単価
14,747円

【特長】・ディスクグラインダー・誰の手にもジャストフィット、56mmΦ細径グリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    2800-11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.3
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • 砥石取付穴径(mmφ):
    15
  • トラスココード:
    353-8150
  • 質量(g):
    1500
  • サイズ(mm):
    H103×W280
  • カーボンブラシ:
    1619P02892
  • 備考:
    先端工具別売
  • ダイレクトクリーニング:
  • 新保護カバーシステム:
  • 細径グリップ:
  • スピンドルロックボタン:
  • 吸じんシステム取付可能機種:
  • 二重絶縁構造:
  • 電子無段変速:

型番

GWS7-100E 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用砥石径:100mmφ
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:720W
  • 回転数:2,800~11,000min-1(回転/分)
  • スピンドル径:M10×1.5
  • 砥石取付穴径:15mmφ
  • 質量:1.5kg
  • コード:2.5m
  • サイズ:(H)103×(W)280mm
  • カーボンブラシ:1619P02892
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWS7-100E

10

1個

13,406( 14,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダー
・誰の手にもジャストフィット、56mmΦ細径グリップ
・最大出力960Wのハイパワー
・脱落防止付新保護カバー
・電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整
・4方向ヘッドで切断作業も楽々

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型の型番GWS7-100Eのページです。
型番GWS7-100Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

    吸塵カバー

    吸塵カバー

      ディスクグラインダ 125mm GA5010

      ディスクグラインダ 125mm GA5010

        変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1

        変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

            ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

            ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

              ブッシュ各種

              ブッシュ各種

                カップワイヤー用スパナ DP-CS

                カップワイヤー用スパナ DP-CS

                  ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                  ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                    ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                    ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                      クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                      クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                        メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ EARTH MAN サンコーミタチ エスコ 柳瀬 トラスコ中山 TRAD 柳瀬 三京ダイヤモンド工業
                        通常価格 13,406円 10,964円 20,728円 838円 11,722円 1,080円 68円 881円 636円 660円 7,281円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                        商品タイプ ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 - パーツ・付属品 パーツ・付属品
                        砥石径(mmφ) 100 - 125 100 100 100 - - - 100 -
                        変速機能有無 - - - - - - - - -
                        無負荷回転数(min-1) 2800-11000 - 10000 - 12000 - - - - - -
                        2重絶縁機能有無 - - - - - - - - -

                        ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型のレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                        高評価レビュー

                        各種切断作業に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/12/28
                        先端工具を使い分けて鋼材や石材の切断に使用しています。
                        部材や作業に合わせて回転数の調整が無段変速可能ですので万能で使い勝手が良いと感じます。
                        (軽作業用なので電子制御基板にも負担のかかる過負荷作業や長時間使用等は不向きと思います)
                        他の電動工具等もBOSCH(ボッシュ) の商品を長く使い続けておりますが、大変信頼できるメーカーで気に入っております。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        研削からバフまで色々使える
                        評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                        私はこのタイプを今までで3台使いましたが他の方のレビューにあるように熱が発生するものがあります。悪く言えば当たり外れがあるようで分解し組み直しベリング交換などでスムーズになります。日立とボッシュ両方使ってますが無段変速はボッシュが1番良いです(ボッシュは少し手を加えたらとても良くなるよ!56歳のオヤジから若い方へ)

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        各種切断作業に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/12/28
                        先端工具を使い分けて鋼材や石材の切断に使用しています。
                        部材や作業に合わせて回転数の調整が無段変速可能ですので万能で使い勝手が良いと感じます。
                        (軽作業用なので電子制御基板にも負担のかかる過負荷作業や長時間使用等は不向きと思います)
                        他の電動工具等もBOSCH(ボッシュ) の商品を長く使い続けておりますが、大変信頼できるメーカーで気に入っております。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金属の研磨
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                        無断変速により作業に合わせた回転数を選べるため、仕上がりと同時に安全性も向上する。 本体が熱を蓄積しやすいように感じます。 本体がすぐ汚れたり傷が入りやすく、電動工具のキレイ好きの方からは不満が出るかとも思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        鉄鋼部品切断面の仕上げ
                        評価 3.0満足度:3.02017/08/22
                        サイドのスイッチが意外と使い辛いです。
                        又、すぐに本体が高温になります。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ステンレス研磨
                        評価 5.0満足度:5.02021/08/23
                        ステンレスの溶接後の研磨に使用しました。
                        変速段階も6段階あり、ひつように応じて変えられるのが良い。
                        使い勝手はよいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました