(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤホイール 180PPトルネード

ダイヤホイール 180PPトルネード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
20,032円 16,514円
税込単価
22,035円 18,165円

【特長】・切れ味、耐久性ともにトップの実力。・硬質コンクリート、硬質窯業系サイ...

詳細情報を確認する

型番

DT-180PP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-180PP

1個

20,032円

16,514

( 18,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味、耐久性ともにトップの実力。
・硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断

DT-180PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤホイール 180PPトルネードの型番DT-180PPのページです。
型番DT-180PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤホイール 180PPトルネード

ダイヤホイール 180PPトルネード

    ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

    ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

      パワーダイヤカッター

      パワーダイヤカッター

        三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

        三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

          ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

          ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

            ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)

            ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

                ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

                  塩ビ管内径カッター用 替刃

                  塩ビ管内径カッター用 替刃

                    レーザープロフェッショナル

                    レーザープロフェッショナル

                      ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                      ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                        エンビ ダイヤカッター(乾式)

                        エンビ ダイヤカッター(乾式)

                          メーカー ボッシュ モトユキ 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業 ロブテックス モトユキ トップ工業 理研ダイヤモンド工業 サンフレックス ロブテックス
                          通常価格 20,032円 2,610円 6,401円 13,202円 12,596円 10,918円 19,810円 6,028円 9,659円 8,089円 2,225円 8,040円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   4日目~   3日目   1日目  
                          主要切断材質 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / 石材 タイル / 石材 プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング
                          外径(mm) 183 - - - 127 - - 125 - - - -
                          刃厚(mm) 2.5 - 2 - 2.2 - - 2 - - 0.6 1.7
                          内径(mm) 25.4 - - - 22 - - 20 10 - 1 -
                          乾式/湿式 乾式 乾式 - - 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾式 - 乾式 - 乾式

                          ダイヤホイール 180PPトルネードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました