(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤホイール 150PPトルネード

ダイヤホイール 150PPトルネード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,318円
税込単価
15,750円

【特長】・切れ味、耐久性ともにトップの実力。・硬質コンクリート、硬質窯業系サイ...

詳細情報を確認する

型番

DT-150PP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-150PP

1個

14,318( 15,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味、耐久性ともにトップの実力。
・硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断

DT-150PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤホイール 150PPトルネードの型番DT-150PPのページです。
型番DT-150PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤホイール 150PPトルネード

ダイヤホイール 150PPトルネード

    ダイヤホイール 105PPトルネード

    ダイヤホイール 105PPトルネード

      ダイヤホイール 180PPトルネード

      ダイヤホイール 180PPトルネード

        ダイヤホイール 125PPトルネード

        ダイヤホイール 125PPトルネード

          ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

          ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

            切り込みカッター HDKC

            切り込みカッター HDKC

              ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

              ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

                ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                    コンクリ切断GH950 358×30.5

                    コンクリ切断GH950 358×30.5

                      ユニバーサルタイル

                      ユニバーサルタイル

                        ノートン ノルレーザープラス

                        ノートン ノルレーザープラス

                          カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

                          カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ 旭ダイヤモンド工業 柳瀬 ロブテックス トップ工業 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 サンゴバン ノリタケ
                            通常価格 14,318円 9,495円 20,032円 11,545円 12,596円 6,584円 7,676円 9,250円 7,910円 58,002円 6,125円 8,361円 14,483円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目   3日目   7日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト タイル 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            外径(mm) 152 108 183 127 127 105 - - - 358 105 - 102
                            刃厚(mm) 2.5 2.2 2.5 2.2 2.2 1.7 - - - 3.2 1.2 - 18
                            内径(mm) 25.4 20 25.4 22 22 20 - - - 30.5 20 - 20
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾湿両用 - 乾式 乾式 乾式 - - - 乾式

                            ダイヤホイール 150PPトルネードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました