(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤホイール 105PPトルネード

ダイヤホイール 105PPトルネード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,495円
税込単価
10,445円

【特長】・切れ味、耐久性ともにトップの実力。・硬質コンクリート、硬質窯業系サイ...

詳細情報を確認する

型番

DT-105PP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■用途

硬質コンクリート、硬質窯業サイディング、石材等

 

■適合機種

GWS7-100、GWS7-100T、GWS7-100E、その他の100mmφタイプディスクグラインダー

規格表

型番寸法(mm)
外径(D)取付穴径(H)刃厚(T)刃高(X)付属リング内径
DT-105PP108202.2915

外形図

ダイヤホイール 105PPトルネード 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-105PP

1個

9,495( 10,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味、耐久性ともにトップの実力。
・硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断

カタログ

 

DT-105PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤホイール 105PPトルネードの型番DT-105PPのページです。
型番DT-105PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤホイール 105PPトルネード

ダイヤホイール 105PPトルネード

    ダイヤホイール 150PPトルネード

    ダイヤホイール 150PPトルネード

      ダイヤホイール 125PPトルネード

      ダイヤホイール 125PPトルネード

        ドライセーパー(石材用)

        ドライセーパー(石材用)

          ドライセーパー(建材用)

          ドライセーパー(建材用)

            豪傑(ごうけつ) フランジ付

            豪傑(ごうけつ) フランジ付

              目荒らし用カップ

              目荒らし用カップ

                ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                  凄!カップ フラットタイプ

                  凄!カップ フラットタイプ

                    呉英 マジックダイヤディスク #60

                    呉英 マジックダイヤディスク #60

                      ダイヤモンドカッタータイル専用

                      ダイヤモンドカッタータイル専用

                        ドライサーフェーサー

                        ドライサーフェーサー

                          呉英 スクリューカップホイール

                          呉英 スクリューカップホイール

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 タケカワダイヤツール 呉英製作所 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所
                            通常価格 9,495円 14,318円 11,545円 17,148円 9,516円 8,697円 14,018円 7,242円 12,015円 11,897円 3,690円 9,756円 16,843円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   9日目   1日目   4日目   9日目   6日目   7日目   9日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材
                            外径(mm) 108 152 127 100 100 125 100 105 100 100 105 100 98
                            刃厚(mm) 2.2 2.5 2.2 6 6 1.9 - 1.8 - 20 1 6 4.5
                            内径(mm) 20 25.4 22 10 10 10 15 20 10 20 20 20 20
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 - - 乾式 - 乾式 乾式 - - - -

                            ダイヤホイール 105PPトルネードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました