(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・ホットエアガン用アクセサリー。・塩ビ管の曲げ加工に最適。・ghg66...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機用パーツ
  • 質量(g):
    30
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    36
  • 補足:
    GHG660LCD用ノズル
  • 取付内径(mmφ):
    34

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHG-N2

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットエアガン用アクセサリー。
・塩ビ管の曲げ加工に最適。
・ghg660lcd用ノズル。

カタログ

 

Loading...

PHG-N2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2の型番PHG-N2のページです。
型番PHG-N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

    ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1

    ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1

      グット 替こて先HE-110用

      グット 替こて先HE-110用

        センタンノズル PHG-N3

        センタンノズル PHG-N3

          プラジェットドライヤー PJ-206A1

          プラジェットドライヤー PJ-206A1

            AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

            AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

              ステーション式 発泡カッター

              ステーション式 発泡カッター

                RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

                RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

                  ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                  ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                    メーカー ボッシュ ボッシュ goot(太洋電機産業) ボッシュ 三商 エスコ 石崎電機製作所 イチネンアクセス ボッシュ
                    通常価格 2,500円 2,500円 2,000円 2,500円 12,800円 14,800円 41,997円 6,155円 1,700円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ - - ヒートカッター - 熱風加工機用パーツ
                    質量(g) 30 30 - 60 - - - - -
                    高さ(mm) 60 60 - 83 - - - - -
                    幅(mm) 36 - - - - - - - 20
                    補足 GHG660LCD用ノズル GHG660LCD用ノズル - GHG660LCD用ノズル - - - - GHG660LCD用アクセサリー

                    ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました