(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー GST90BE/N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジグソー GST90BE/N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
28,050円 23,539円
税込単価
30,855円 25,893円

【特長】・ジグソー・耐久性・切断速度が大幅アップ・ブレードの交換に工具不要・大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:木材(mm):
    90
  • 電源:
    100
  • ストローク数(min-1):
    500~3100
  • 消費電力(W):
    650
  • サイズ(mm):
    H205×W255
  • 質量(g):
    2600
  • ストローク幅(mm):
    26
  • 傾斜切断角度(°):
    左右0~45
  • 振動3軸合成値木工切断(m/s2):
    6(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値軟鋼板切断(m/s2):
    6(EN60745-2に準拠)
  • カーボンブラシ:
    2604321944
  • 付属品:
    ブレード:T-144D 1本、キャリングケース(プラスチック製)
  • SDSプロ:
  • 吸じんシステム取付可能機種:
  • 電子無段変速:
  • オービタル機構:
  • 二重絶縁構造:

型番

GST90BE/N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 能力:木材:90mm
  • 能力:アルミニウム:20mm
  • 能力:軟鋼板:10mm
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:650W
  • ストローク数:500~3,100min-1(回/分)
  • ストローク幅:26mm
  • 傾斜切断角度:左右0~45°
  • 質量:2.6kg
  • 振動3軸合成値木工切断:6m/s2
  • 振動3軸合成値軟鋼板切断:6m/s2
  • コード:2.5m
  • 標準付属ブレード:T-144D1本
  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
  • キャリングケース付(プラスチック製)
 

大型レバーで簡単・確実なブレード交換工具不要のSDSシステム

【取り付け】
(1)SDSレバーを矢印の方向に引き出します。手袋着用時でも、確実に操作できます。
(2)SDSレバーを引き出したまま、ジグソーブレードをローラーガイドの溝に当て、プランジャーに差し込みます。
(3)奥までしっかり差し込み、SDSレバーから手を離します。
【取り外し】
◎取り外しは「取り付け」の逆の手順で行います。
ジグソーGST90BE/N 特長01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GST90BE/N

10

1個

28,050円

23,539

( 25,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジグソー
・耐久性・切断速度が大幅アップ
・ブレードの交換に工具不要
・大型レバーのSDSシステム
・低振動設計で疲れにくい
・電子無段変速
・オービタル機構
・吸じんシステム接続可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー GST90BE/Nの型番GST90BE/Nのページです。
型番GST90BE/Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー GST90BE/N

ジグソー GST90BE/N

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

      充電ジグソー(10.8V)

      充電ジグソー(10.8V)

        ジグソー PST800PEL

        ジグソー PST800PEL

          オービタルジグソー

          オービタルジグソー

            充電式ジグソー(14.4V)

            充電式ジグソー(14.4V)

              電子ジグソー CJ110MV

              電子ジグソー CJ110MV

                ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

                ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

                  ジグソー JV0600K

                  ジグソー JV0600K

                    ジグソー

                    ジグソー

                      電子ジグソー 無段変速タイプ

                      電子ジグソー 無段変速タイプ

                        10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                        10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                          Panasonic 充電ジグソー

                          Panasonic 充電ジグソー

                            メーカー ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ EARTH MAN マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic
                            通常価格 28,050円 30,416円 20,112円 17,908円 7,808円 73,016円 45,000円 560円 16,132円 8,594円 51,000円 22,781円 50,326円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目  
                            商品タイプ ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー 関連品 ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー
                            切断能力:軟鋼板(mm) 10 10 3 5 - 10 10 - 10 10 10 4 6
                            切断能力:アルミ(mm) 20 20 3 12 - - - - 20 - - - -
                            切断能力:木材(mm) 90 135 70 80 - 135 110 - 90 - 135 50 65
                            電源 100 単相100 DC10.8V 100V(50-60Hz) - - - - 単相100 - - - -

                            ジグソー GST90BE/Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました