(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンディングカバー GWS11―1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンディングカバー GWS11―1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】ディスクグラインダー用アクセサリー。吸じんシステム接続用でブラシ付。・...

詳細情報を確認する

型番

2605510224 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2605510224

1個

6,500( 7,150円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ディスクグラインダー用アクセサリー。
吸じんシステム接続用でブラシ付。
・砥石径:125mmφ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンディングカバー GWS11―1の型番2605510224のページです。
型番2605510224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンディングカバー GWS11―1

サンディングカバー GWS11―1

    電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

    電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

      電子ディスクグラインダ 9533CB

      電子ディスクグラインダ 9533CB

        電子ディスクグラインダ 9535CB

        電子ディスクグラインダ 9535CB

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

            吸塵カバー

            吸塵カバー

              高周波インバーター電源(400Hz)

              高周波インバーター電源(400Hz)

                電動工具用カーボンブラシ ミタチ

                電動工具用カーボンブラシ ミタチ

                  研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

                  研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

                    呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

                    呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

                      三京 ホース(1.2m)

                      三京 ホース(1.2m)

                        電子ディスクグラインダ GA6021C

                        電子ディスクグラインダ GA6021C

                          呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)

                          呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)

                            メーカー ボッシュ サンコーミタチ マキタ マキタ サンコーミタチ ボッシュ ニデックテクノモータ サンコーミタチ 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 マキタ 呉英製作所
                            通常価格 6,500円 917円 21,453円 26,279円 11,722円 10,964円 279,601円 506円 11,267円 7,503円 3,683円 26,292円 4,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   7日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 - ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 125 - 100 125 100 - - - - - - 150 -
                            パーツ種類 吸塵カバー カーボンブラシ - - - 吸塵カバー その他 カーボンブラシ 吸塵カバー その他 - - 保護カバー

                            サンディングカバー GWS11―1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました